インデックスプランジャ 細目ねじタイプ/並目ねじタイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ねじリターン
タイプ
レストポジション
タイプ
ノブ本体ピンスプリング(ロックナット)
材質材質表面処理材質硬度表面処理材質材質表面処理
細目PXAPXYAナイロン6
(つや消し黒)
SUM22L四三酸化鉄皮膜S45C50〜60HRC四三酸化鉄皮膜SWP-B
PXKPXYKS45C四三酸化鉄皮膜
SXPASUS303SUS303ニッケルメッキSUS301
SXPKSXYKSUS303
並目PMXAPMXYASUM22L三価クロメート
PMXKPMXYKS45C三価クロメート

規格表

型式
SXPA16
PMXK10M
■細目ねじタイプ
MPitch
(細目)
DD1BS
min.
LL1L2L3L4SW1SW2荷重(N)質量(g)
リターン
タイプ
レストポジション
タイプ
PXA・PXYA
PXK・PXYK
SXPA
SXPK・SXYK
PXA
SXPA
PXK
SXPK
PXYAPXYK
SXYK
min.max.min.max.
101.0 2113.855455117515512177 17 61520 27 23 30
121.5 2516.26654.5612061761418924 8 2132 42 38 48
161.5 3121.988(7)6975.5268238192411 30 9 26 70 90 79 99
レストポジションタイプM16のS寸min.はカッコ内の値となります。
kgf=N×0.101972
■並目ねじタイプ
型式Pitch
(並目)
DD1BS
min.
LL1L2L3L4L5SW1SW2荷重(N)質量(g)¥基準単価
リターン
タイプ
レストポジション
タイプ
TypeMmin.max.PMXAPMXKPMXYAPMXYKPMXA
PMXYA
PMXK
PMXYK
PMXA
PMXK
PMXYA
PMXYK
6M1.0 126.94430.533124.5103.276103 12 5 9 4 8 820840
8M1.25 169.2554043.51661449.58135 24 10 15 11 16 930980
10M1.5 1811.5664952207.518510.510165 21 17 24 18 15 1,0001,110
12M1.75 2113.8885963.524922613.512186 22 31 41 36 46 1,1901,360
kgf=N×0.101972
並目ねじタイプ(PMXA・PMXK・PMXYA・PMXYK)はねじ部の肉厚が薄いため、締付時には右表のトルク値を超えないようにしてください。
M許容締付トルク
(N・m)
61.5
89
1020
1225

基本情報

種類 スタンダードタイプ 取付方法 ねじ込み 全長 標準
オールステンレス 非対応 ノブ あり

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • スタンダードタイプ
  • ロック機構

    • レストポジションタイプ
    • リターンタイプ
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 全長

    • 標準
  • オールステンレス

    • 非対応
  • 本体材質

    • SUM22L
    • SUS303
  • ピン材質

    • S45C
    • SUS303
  • ねじ径M(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • ストローク (S)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
  • ノブ

    • あり
  • 本体表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 三価クロメート
  • ピン表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • ニッケルメッキ
  • 先端熱処理

    • なし
    • 焼入
  • 先端部外径 B(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 長さ L(mm)

    • 30.5
    • 33
    • 40
    • 43.5
    • 45
    • 49
    • 51
    • 52
    • 54.5
    • 59
    • 61
    • 63.5
    • 69
    • 75.5
  • D寸(φ)

    • 12
    • 16
    • 18
    • 21
    • 25
    • 31
  • 付属品

    • ロックナット
    • 無し
  • ねじ種類

    • 並目
    • 細目
  • タイプ

    • PXA
    • PXYA
    • PMXYA
    • PMXK
    • PXYK
    • SXPA
    • SXYK
    • PXK
    • PMXA
    • SXPK
    • PMXYK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム