インデックスプランジャ 並目レバータイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます





Typeねじレバー本体ピンスプリングロックナット
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
PMXRB並目S45C四三酸化鉄皮膜S45C四三酸化鉄皮膜S45C45HRC〜四三酸化鉄皮膜SUS304−WPBSWCH四三酸化鉄皮膜
PMXRM無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ

規格表

型式
PMXRB10
型式Pitch
(並目)
BSL(L1)DHL2SwR荷重(N)質量
(g)
¥基準単価
TypeMmin.max.PMXRBPMXRM
PMXRB101.5553420248617359.5222,3002,500
PMXRM121.7566392530117193.5813332,5002,700
kgf=N×0.101972

基本情報

種類 レバータイプ ロック機構 レバー式 取付方法 ねじ込み
全長 標準 オールステンレス 非対応 本体材質 S45C
ピン材質 S45C ノブ あり 先端熱処理 焼入

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • レバータイプ
  • ロック機構

    • レバー式
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 全長

    • 標準
  • オールステンレス

    • 非対応
  • 本体材質

    • S45C
  • ピン材質

    • S45C
  • ねじ径M(mm)

    • 10
    • 12
  • ストローク (S)(mm)

    • 5
    • 6
  • ノブ

    • あり
  • 本体表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ピン表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 先端熱処理

    • 焼入
  • 先端部外径 B(φ)

    • 5
    • 6
  • 長さ L(mm)

    • 34
    • 39
  • タイプ

    • PMXRM
    • PMXRB