プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

インデックスプランジャ 細目レバータイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
インデックスプランジャ 細目レバータイプ:関連画像
       ※SPXVB、SPXVBKのピン寸法公差は、-0.06/-0.08になります。



Type レバーキャップ 本体 ピン スプリング (ロックナット)
[ M ]材質 [ M ]材質 [ S ]表面処理 [ M ]材質 [ H ]硬度 [ S ]表面処理 [ M ]材質 [ M ]材質 [ S ]表面処理
PXVB ナイロン6
(つや消し黒)
SUM22L 四三酸化鉄皮膜 S45C 50〜60HRC 四三酸化鉄皮膜 SWP-B
PXVBK S45C 四三酸化鉄皮膜
SPXVB SUS303 SUS303 SUS301
SPXVBK SUS303

規格表

型式B
PXVB16
SPXVBK20

8
12
型式B(選択)SLL1DHL2SW¥基準単価
TypeMPitch
(細目)
PXVBPXVBKSPXVBSPXVBK
(スチール)(ステンレス)161.568101047304215.58244,250 4,430 5,740 6,210
PXVB
PXVBK
SPXVB
SPXVBK
201.581012125936521910304,160 4,490 6,080 7,100
■質量・荷重
MB質量
(g)
荷重(N)
min.max.
166791232
880
1082
2081122158
10115
12118
kgf=N×0.101972

基本情報

種類 レバータイプ ロック機構 レバー式 取付方法 ねじ込み
全長 標準 オールステンレス 非対応 ノブ あり

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • レバータイプ
  • ロック機構

    • レバー式
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 全長

    • 標準
  • オールステンレス

    • 非対応
  • 本体材質

    • SUM22L
    • SUS303
  • ピン材質

    • S45C
    • SUS303
  • ねじ径M(mm)

    • 16
    • 20
  • ストローク (S)(mm)

    • 10
    • 12
  • ノブ

    • あり
  • 本体表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
  • ピン表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
  • 先端熱処理

    • なし
    • 焼入
  • 先端部外径 B(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 長さ L(mm)

    • 47
    • 59
  • 付属品

    • ロックナット
  • タイプ

    • SPXVB
    • PXVBK
    • SPXVBK
    • PXVB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム