インデックスプランジャ コンパクト

インデックスプランジャ コンパクト
  • 数量スライド割引

従来比2/3と極力小さくなっております。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Typeねじノブ本体ピンスプリング
リターンタイプレストポジションタイプ[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質
PMXSBPMXYSB並目ナイロン6S45C四三酸化鉄皮膜SUS303SUS304−WPB
PMXSMPMXYSM無電解ニッケルメッキ

規格表

型式
PMXSB10
型式Pitch
(並目)
DD1SBLL1SWR荷重(N)¥基準単価
TypeMリターンタイプレストポジションタイプ
リターンタイプレストポジションタイプminmaxPMXSBPMXSMPMXYSBPMXYSM
PMXSB
PMXSM
PMXYSB
PMXYSM
81.252014.5552551332.56.01,0601,0801,1201,140
101.5241966317173.54.59.51,3001,3201,3501,400

基本情報

種類 スタンダードタイプ 取付方法 ねじ込み 全長 ショート
オールステンレス 非対応 本体材質 S45C ピン材質 SUS303
ノブ あり ピン表面処理 なし 先端熱処理 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • スタンダードタイプ
  • ロック機構

    • レストポジションタイプ
    • リターンタイプ
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 全長

    • ショート
  • オールステンレス

    • 非対応
  • 本体材質

    • S45C
  • ピン材質

    • SUS303
  • ねじ径M(mm)

    • 8
    • 10
  • ストローク (S)(mm)

    • 5
    • 6
  • ノブ

    • あり
  • 本体表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ピン表面処理

    • なし
  • 先端熱処理

    • なし
  • 先端部外径 B(φ)

    • 5
    • 6
  • 長さ L(mm)

    • 25
    • 31
  • タイプ

    • PMXYSM
    • PMXSB
    • PMXSM
    • PMXYSB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム