インデックスプランジャ インロー付精級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




荷重Typeねじ
区分
ノブ本体ピンスプリング
リターンタイプレストポジションタイプ[ M ]材質[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質
軽荷重PMXSLPMXYSL並目ナイロン6S45C33〜38HRC四三酸化鉄皮膜S45CHV500〜600四三酸化鉄皮膜SUS304−WPB
重荷重PMXSHPMXYSH
軽荷重PXSLPXYSL細目
重荷重PXSHPXYSH

規格表

型式
PXSL20
型式PitchPh7(D)D1SBLL1L2L3SW1軽荷重用重荷重用¥基準単価
並目細目荷重 (N)荷重 (N)PMXSL
PMXSH
PMXYSL
PMXYSH
PXSL
PXSH
PXYSL
PXYSH
TypeM
min.max.min.max.
(並目)PMXSL
PMXSH
PMXYSL
PMXYSH
(細目)PXSL
PXSH
PXYSL
PXYSH
101.5112 0
− 0.018
1816.255381053144.57.35.711.91,9802,1801,9802,180
121.751.5142019.66646 1263175.38.86.713.22,1502,3602,1502,360
1621.5182625.48856.51664225.710.17.417.22,4802,5902,4802,590
202.51.522 0
− 0.021
3231.2101070 20104276.615.08.026.82,8803,1202,8803,120

基本情報

種類 スタンダードタイプ 取付方法 ねじ込み 全長 標準
オールステンレス 非対応 本体材質 S45C ピン材質 S45C
ノブ あり 本体表面処理 四三酸化鉄皮膜 ピン表面処理 四三酸化鉄皮膜
先端熱処理 焼入

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • スタンダードタイプ
  • ロック機構

    • レストポジションタイプ
    • リターンタイプ
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 全長

    • 標準
  • オールステンレス

    • 非対応
  • 本体材質

    • S45C
  • ピン材質

    • S45C
  • ねじ径M(mm)

    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • ストローク (S)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • ノブ

    • あり
  • 本体表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • ピン表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • 先端熱処理

    • 焼入
  • 先端部外径 B(φ)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 長さ L(mm)

    • 38
    • 46
    • 56.5
    • 70
  • ねじ種類

    • 並目
    • 細目
  • 荷重

    • 軽荷重
    • 重荷重
  • タイプ

    • PXYSH
    • PMXSL
    • PMXSH
    • PXSL
    • PXSH
    • PMXYSH
    • PXYSL
    • PMXYSL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム