プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

インデックスプランジャ スイッチレバータイプ

インデックスプランジャ スイッチレバータイプ
  • 数量スライド割引

レバーに表示があるため、一目で「ON」「OFF」が判断できます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
インデックスプランジャ スイッチレバータイプ細目:関連画像




Typeねじ
区分
レバー本体ピンスプリングロックナット
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
PMXSR並目S45C四三酸化鉄皮膜SS400四三酸化鉄皮膜S45CHV500〜600四三酸化鉄皮膜SUS304-WPBSS400四三酸化鉄皮膜
PXSR細目

規格表

型式
PXSR12
型式Pitch(D)D1SBLL1L2L3L4SW1SW2APR荷重(N)¥基準単価
TypeM(並目)(細目)min.max.PMXSRPXSR
PMXSR
PXSR
121.751.53016.1667420618714193063.512.026.03,1003,100
1621.540.521.98899.926824.91019244184.518.039.03,4003,400
202.51.549.527.710101233310301224305010627.058.53,9003,900

基本情報

種類 レバータイプ ロック機構 レバー式 取付方法 ねじ込み
全長 標準 オールステンレス 非対応 本体材質 SS400
ピン材質 S45C ノブ あり 本体表面処理 四三酸化鉄皮膜
ピン表面処理 四三酸化鉄皮膜 先端熱処理 焼入

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • レバータイプ
  • ロック機構

    • レバー式
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 全長

    • 標準
  • オールステンレス

    • 非対応
  • 本体材質

    • SS400
  • ピン材質

    • S45C
  • ねじ径M(mm)

    • 12
    • 16
    • 20
  • ストローク (S)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
  • ノブ

    • あり
  • 本体表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • ピン表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • 先端熱処理

    • 焼入
  • 先端部外径 B(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
  • 長さ L(mm)

    • 74
    • 99.9
    • 123
  • ねじ種類

    • 並目
    • 細目
  • タイプ

    • PMXSR
    • PXSR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム