インデックスプランジャ ノック式タイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
インデックスプランジャ ノック式タイプ:関連画像




Typeねじボタン本体1本体2ピンスプリングロックナット
[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
PMXPB並目ナイロン6
(黒)
ポリアセタール
(白)
S45C四三酸化鉄皮膜ナイロン6
(黒)
S45CHV500〜600四三酸化鉄皮膜SUS304−WPBSWCH四三酸化鉄皮膜
PMXPM無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキSUS304

規格表

型式
PMXPB10
型式Pitch
(並目)
D(D1)(D2)D3SB(L)L1L2(L3)L4(S1)SW1SW2R荷重(N)¥基準単価
TypeMmin.max.PMXPBPMXPM
PMXPM
PMXPB
101.5 916.119.6105547.51872465.5141732.23.02,130 2,290
121.75 1119.621.912665320726.576.517193.52.03.92,220 2,380
162 1524.327.716886825834.5108.521244.51.35.42,540 2,760

基本情報

種類 特殊ノブ ロック機構 ノック式 取付方法 ねじ込み
全長 標準 オールステンレス 非対応 本体材質 S45C
ピン材質 S45C ノブ あり 先端熱処理 焼入

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 特殊ノブ
  • ロック機構

    • ノック式
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 全長

    • 標準
  • オールステンレス

    • 非対応
  • 本体材質

    • S45C
  • ピン材質

    • S45C
  • ねじ径M(mm)

    • 10
    • 12
    • 16
  • ストローク (S)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
  • ノブ

    • あり
  • 本体表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ピン表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 先端熱処理

    • 焼入
  • 先端部外径 B(φ)

    • 5
    • 6
    • 8
  • 長さ L(mm)

    • 47.5
    • 53
    • 68
  • タイプ

    • PMXPB
    • PMXPM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム