プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ボールプランジャ 六角ボルトタイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Typeボディボールスプリングスペーサ使用可能
温度
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質
軽荷重用六角ボルトBPHLS45C29〜35HRC四三酸化鉄皮膜SUJ255HRC〜SWP-BSUS304-30〜80℃
重荷重用BPHH無電解ニッケルメッキ
軽荷重用六角穴付
ボルト
BPRLSCM435四三酸化鉄皮膜
重荷重用BPRH無電解ニッケルメッキ

規格表

型式L
BPRL530
型式L 選択dSABB1(C)EH荷重(N)¥基準単価
TypeMBPHL・BPRLBPHH・BPRHBPHL
BPHH
BPRLBPRH
min.max.min.max.
(六角ボルトタイプ)
BPHL
BPHH
(六角穴付ボルトタイプ)
BPRL
BPRH
4101520302.50.87738.142.821.94.93.99.8610400560
51520304038.5849.253.52.53.39.84.919.6620400570
61520304031010511.56435.115.39.829.4670440620
81520304041131361585.545.519.112.739.2750480680
10152030405051.21617819.610758.924.118.649770550780
122530407.11.818191021.9128610.929.319.658.8880680970
16409.52.524241427.71610814.948.929.4981,1601,650
[ ! ]BPHL・BPHHは*のついたLサイズのみとなります。

基本情報

取付方法 ボルト(キャップ) ボール材質 SUJ2 緩み防止処理 なし
ピン表面処理 なし 先端熱処理 焼入 初期荷重(範囲)(N) 0.01~50

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 取付方法

    • ボルト(キャップ)
  • ボール材質

    • SUJ2
  • 本体材質

    • スチール
      • S45C
      • SCM435
  • 外径M(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • ストローク (S)(mm)

    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.8
    • 2.5
  • 緩み防止処理

    • なし
  • 本体表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ピン表面処理

    • なし
  • 先端熱処理

    • 焼入
  • 初期荷重(範囲)(N)

    • 0.01~50
  • 初期荷重(N)

    • 1.9
    • 3.3
    • 3.9
    • 4.9
    • 5.1
    • 5.5
    • 8.9
    • 9.8
    • 10.9
    • 12.7
    • 14.9
    • 18.6
    • 19.6
    • 29.4
  • 長さ L(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
  • タイプ

    • BPHL
    • BPRH
    • BPRL
    • BPHH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム