ボールプランジャ L寸選択ステンレスロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Typeボディボールスプリングスペーサ使用可能
温度
[ M ]材質[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質
金属
ボール
極軽荷重用BSSLSSUS304相当SUS440C55HRCSUS631J1SUS304-30〜260℃
軽荷重用BSMLS
重荷重用BSZLS
極重荷重用BSXLS

規格表

型式L
BSZLS840
型式L 選択dSB極軽荷重用(BSSLS)軽荷重用(BSMLS)重荷重用(BSZLS)極重荷重用(BSXLS)¥基準単価
TypeM
(並目)
荷重 (N)荷重 (N)荷重 (N)荷重 (N)
min.max.min.max.min.max.min.max.
(金属ボール)
BSSLS
BSMLS
BSZLS
BSXLS
320301.50.511.50.30.65121.52.92.25  680
420302.50.81.520.61.621.94.93.99.82.512.5  620
53040322.51.13.213.39.84.919.611.224.1  570
6304032.531.74.965.115.39.829.417.733.4
84050412.542.56.565.519.112.739.221.445.3
10405051.2353.288.924.118.64923.560  630
1250607.11.8363.59.810.529.319.658.824.163.7  830
1650609.52.5386.115.614.948.929.49843.6116.31,760
[ ! ]M3、M4には先端部レンチ用溝はありません。六角穴のみの取り付けとなります。 [ ! ]荷重min.は初期荷重、max.はボールを最大限沈めたときの荷重です。
kgf=N×0.101972

基本情報

取付方法 スクリュー(六角) ボール材質 SUS440C 本体材質 SUS304相当
緩み防止処理 なし 本体表面処理 なし ピン表面処理 なし
先端熱処理 焼入 初期荷重(範囲)(N) 0.01~50

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 取付方法

    • スクリュー(六角)
  • ボール材質

    • SUS440C
  • 本体材質

    • SUS304相当
  • 外径M(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • ストローク (S)(mm)

    • 0.5
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.8
    • 2.5
  • 緩み防止処理

    • なし
  • 本体表面処理

    • なし
  • ピン表面処理

    • なし
  • 先端熱処理

    • 焼入
  • 初期荷重(範囲)(N)

    • 0.01~50
  • 初期荷重(N)

    • 0.3
    • 0.6
    • 1
    • 1.1
    • 1.5
    • 1.7
    • 1.9
    • 2.2
    • 2.5
    • 3.2
    • 3.3
    • 3.5
    • 3.9
    • 4.9
    • 5.1
    • 5.5
    • 6.1
    • 8.9
    • 9.8
    • 10.5
    • 11.2
    • 12.7
    • 14.9
    • 17.7
    • 18.6
    • 19.6
    • 21.4
    • 23.5
    • 24.1
    • 29.4
    • 43.6
  • 長さ L(mm)

    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
  • タイプ

    • BSZLS
    • BSSLS
    • BSMLS
    • BSXLS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム