ボールプランジャ 樹脂ボディタイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ボールプランジャ 樹脂ボディタイプ :関連画像




Typeボディボールスプリング使用可能温度
[ M ]材質[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質
金属ボール軽荷重用BSMNポリアセタール(黒色)SUS440C55HRC〜SUS304−30〜80℃
重荷重用BSZNナイロン66(白色)SUS631J1
樹脂ボール軽荷重用BNMNポリアセタール(黒色)ポリアセタール
(白色)
SUS304
重荷重用BNZNナイロン66(白色)SUS631J1

規格表

型式
BSZN6
型式dSLa荷重(N)¥基準単価
TypeM
(並目)
軽荷重用重荷重用BSMNBSZNBNMNBNZN
min.max.min.max.

金属ボール
BSMN
BSZN

樹脂ボール
BNMN
BNZN
63.20.81310.25816300 190300 220
841151.22121530370 240370 270
104.81.2161.52.5162039430 280430 320
kgf=N×0.101972
[ ! ]先端部レンチ用溝はありません。

基本情報

取付方法 スクリュー(マイナス溝) 緩み防止処理 なし 本体表面処理 なし
ピン表面処理 なし 初期荷重(範囲)(N) 0.01~50

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 取付方法

    • スクリュー(マイナス溝)
  • ボール材質

    • SUS440C
    • ポリアセタール
  • 本体材質

    • 樹脂
      • ナイロン66(白色)
      • ポリアセタール(黒色)
  • 外径M(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
  • ストローク (S)(mm)

    • 0.8
    • 1
    • 1.2
  • 緩み防止処理

    • なし
  • 本体表面処理

    • なし
  • ピン表面処理

    • なし
  • 先端熱処理

    • なし
    • 焼入
  • 初期荷重(範囲)(N)

    • 0.01~50
  • 初期荷重(N)

    • 0.2
    • 2
    • 2.5
    • 8
    • 15
    • 20
  • タイプ

    • BNZN
    • BSZN
    • BNMN
    • BSMN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム