ボールプランジャ ステンレスロングタイプ

ボールプランジャ ステンレスロングタイプ
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Typeボディボールスプリングスペーサ使用可能
温度
[ M ]材質[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質
金属
ボール
極軽荷重用BMSLSUS304相当SUS440C55HRC~SUS631J1SUS304-30〜260℃
軽荷重用BSML
重荷重用BSZL
極重荷重用BSXL
樹脂
ボール
極軽荷重用NMSLポリアセタール-30〜80℃
軽荷重用NSML
重荷重用NSZL
極重荷重用NSXL

規格表

型式
NSML8
型式金属ボール樹脂ボールLB極軽荷重用(BMSL・NMSL)軽荷重用(BSML・NSML) 重荷重用(BSZL・NSZL)極重荷重用(BSXL・NSXL)¥基準単価
TypeM
(並目)
dSdS荷重(N)荷重(N)荷重(N)荷重(N)金属
ボール
樹脂
ボール
min.max.min.max.min.max.min.max.
金属ボール
BMSL
BSML
BSZL
BSXL
樹脂ボール
NMSL (*のみ)
NSML
(*のみ)
NSZL
(*のみ)
NSXL
(*のみ)
31.50.51311.50.30.65121.52.92.25530
42.50.82.40.7151.520.61.621.94.93.99.82.512.5480 490
5330.81822.51.13.213.39.84.919.611.224.1440 460
6330.8202.531.74.965.115.39.829.417.733.4
84141232.542.56.565.519.112.739.221.445.3
1051.251.227353.288.924.118.64923.560490 520
127.11.871.832363.59.810.529.319.658.824.163.7640 670
169.52.59.52.540386.115.614.948.929.49843.6116.31,360 1,390
[ ! ]M3、M4には先端部レンチ用溝はありません。六角穴のみの取り付けとなります。
[ ! ]荷重min.は初期荷重、max.はボールを最大限沈めたときの荷重です。
kgf=N×0.101972

基本情報

取付方法 スクリュー(六角) 本体材質 SUS304相当 緩み防止処理 なし
本体表面処理 なし ピン表面処理 なし 初期荷重(範囲)(N) 0.01~50

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 取付方法

    • スクリュー(六角)
  • ボール材質

    • SUS440C
    • ポリアセタール
  • 本体材質

    • SUS304相当
  • 外径M(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • ストローク (S)(mm)

    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.8
    • 2.5
  • 緩み防止処理

    • なし
  • 本体表面処理

    • なし
  • ピン表面処理

    • なし
  • 先端熱処理

    • なし
    • 焼入
  • 初期荷重(範囲)(N)

    • 0.01~50
  • 初期荷重(N)

    • 0.3
    • 0.6
    • 1
    • 1.1
    • 1.5
    • 1.7
    • 1.9
    • 2.2
    • 2.5
    • 3.2
    • 3.3
    • 3.5
    • 3.9
    • 4.9
    • 5.1
    • 5.5
    • 6.1
    • 8.9
    • 9.8
    • 10.5
    • 11.2
    • 12.7
    • 14.9
    • 17.7
    • 18.6
    • 19.6
    • 21.4
    • 23.5
    • 24.1
    • 29.4
    • 43.6
  • タイプ

    • NMSL
    • NSZL
    • BSML
    • BMSL
    • BSZL
    • NSML
    • BSXL
    • NSXL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム