ボールプランジャ ロングタイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Typeボディボールスプリングスペーサ使用可能
温度
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質
金属
ボール
極軽荷重用BPSLS45C29〜35HRC四三酸化鉄皮膜SUJ255HRC〜SWP−BSUS304−30〜80℃
軽荷重用BPJL
重荷重用BSJLSUS304相当
極重荷重用BPWLS45C29〜35HRC無電解ニッケルメッキ
樹脂
ボール
極軽荷重用NPSL四三酸化鉄皮膜ポリアセタール真鍮
軽荷重用NPJR
重荷重用NSJL
極重荷重用NSWL無電解ニッケルメッキ

規格表

型式
BPSL6
型式金属ボール樹脂ボールLB極軽荷重用(BPSL・NPSL)軽荷重用(BPJL・NPJR)重荷重用(BSJL・NSJL)極重荷重用(BPWL・NSWL)¥基準単価
TypeM
(並目)
dSdS荷重(N)荷重(N)荷重(N)荷重(N)金属
ボール
樹脂
ボール
min.max.min.max.min.max.min.max.
金属ボール
BPSL
BPJL
BSJL
BPWL
樹脂ボール
NPSL (*のみ)
NPJR
(*のみ)
NSJL (*のみ)
NSWL
(*のみ)
31.50.51311.50.30.64121.52.92.25490
42.50.82.40.7151.520.61.624.93.99.82.512.6440 450
5330.81822.513.122.99.84.919.611.725.1400 420
6330.8202.531.64.854.914.79.829.418.735.3
84141232.542.46.366.919.612.739.224.546.8
1051.251.2273538.18.824.518.64926.758.7450 480
127.11.871.832363.59.689.829.419.658.826.162.3580 610
169.52.59.52.540385.715.815.74929.49855.41161,270 1,300
[ ! ]M3、M4には先端部レンチ用溝はありません。六角穴のみの取り付けとなります。
[ ! ]荷重min.は初期荷重、max.はボールを最大限沈めたときの荷重です。
kgf=N×0.101972

基本情報

取付方法 スクリュー(六角) 緩み防止処理 なし ピン表面処理 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 取付方法

    • スクリュー(六角)
  • ボール材質

    • SUJ2
    • ポリアセタール
  • 本体材質

    • S45C
    • SUS304相当
  • 外径M(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • ストローク (S)(mm)

    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.8
    • 2.5
  • 緩み防止処理

    • なし
  • 本体表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ピン表面処理

    • なし
  • 先端熱処理

    • なし
    • 焼入
  • 初期荷重(範囲)(N)

    • 0.01~50
    • 50.01~100
  • 初期荷重(N)

    • 0.3
    • 0.6
    • 1
    • 1.5
    • 1.6
    • 2
    • 2.2
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.9
    • 3
    • 3.5
    • 3.9
    • 4.9
    • 5.7
    • 6.9
    • 8.8
    • 9.8
    • 11.7
    • 12.7
    • 15.7
    • 18.6
    • 18.7
    • 19.6
    • 24.5
    • 26.1
    • 26.7
    • 29.4
    • 55.4
  • タイプ

    • NPSL
    • BPWL
    • BSJL
    • BPSL
    • NSWL
    • NPJR
    • NSJL
    • BPJL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム