スプリングプランジャ 先端六角穴付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

上から六角レンチで取り付けられるため、専用レンチが不要です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Typeボディピンスプリング使用可能
温度
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質
PJLH
(軽荷重用)
S45C29〜35HRC四三酸化鉄皮膜S45C57〜63HRC
(浸炭焼入)
三価クロメートSWP−B−30〜80℃

規格表

型式S
PJLH 83
型式Sd1LB1B2軽荷重用 N{kgf}¥基準単価
TypeMmin.max.
PJLH83325252.535.8  {0.6} 9.8  {1.0}560
52.7  {0.3} 9.8  {1.0}570
10543034345.8  {0.6}14.7  {1.5}620
10382.6  {0.3}14.7  {1.5}660
12553535455.6  {0.6}14.7  {1.5}690
10403.0  {0.3}19.7  {2.0}740
kgf=N×0.101972

基本情報

ピン材質 S45C 本体材質 S45C 取付方法 ねじ込み
緩み防止処理 あり レンチ穴形状 六角 本体表面処理 四三酸化鉄皮膜
ピン表面処理 三価クロメート 先端熱処理 浸炭焼入 初期荷重(範囲)(N) 0.01~50

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ピン材質

    • S45C
  • 本体材質

    • S45C
  • 外径 M(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
  • ストローク (S)(mm)

    • 3
    • 5
    • 10
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 緩み防止処理

    • あり
  • レンチ穴形状

    • 六角
  • 本体表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • ピン表面処理

    • 三価クロメート
  • 先端熱処理

    • 浸炭焼入
  • 初期荷重(範囲)(N)

    • 0.01~50
  • min,荷重(N)

    • 2.6
    • 2.7
    • 3
    • 5.6
    • 5.8
  • タイプ

    • PJLH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム