スプリングプランジャ 斜面タイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
スプリングプランジャ 斜面タイプ:関連画像




Typeボディピンスプリング使用可能
温度
[ M ]材質 [ H ]硬度 [ S ]表面処理[ M ]材質 [ H ]硬度 [ S ]表面処理[ M ]材質
PJHZ[ M ] S45C
[ H ] 29〜35HRC
[ S ] 四三酸化鉄皮膜
[ M ] S45C
[ H ] 50HRC〜(浸炭焼入)
[ S ] 無電解ニッケルメッキ
SWP−B−30〜80℃

規格表

型式S
PJLF6
PJHZ16
FPJL3


3
20

1.5
型式SdSLB荷重N¥基準単価
TypeM(並目)min.max.
PJHZ1010410304339.560.81,180
12105354345.255.91,200
151535515.153.61,300
16108103560526.578.01,400
1515356014.279.41,400
2020358516.880.41,700
30303512519.881.22,100
kgf=N×0.101972
[!]カタログ記載の荷重を実測値へ修正しました。製品自体に変更はございません。

基本情報

ピン材質 S45C 本体材質 S45C 取付方法 ねじ込み
緩み防止処理 あり レンチ穴形状 六角 本体表面処理 四三酸化鉄皮膜
ピン表面処理 無電解ニッケルメッキ 先端熱処理 浸炭焼入 初期荷重(範囲)(N) 0.01~50

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ピン材質

    • S45C
  • 本体材質

    • S45C
  • 外径 M(mm)

    • 10
    • 12
    • 16
  • ストローク (S)(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 30
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 緩み防止処理

    • あり
  • レンチ穴形状

    • 六角
  • 本体表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • ピン表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
  • 先端熱処理

    • 浸炭焼入
  • 初期荷重(範囲)(N)

    • 0.01~50
  • min,荷重(N)

    • 5.1
    • 5.2
    • 9.5
    • 14.2
    • 16.8
    • 19.8
    • 26.5
  • タイプ

    • PJHZ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム