ショートプランジャ スチールボディタイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます





荷重区分Typeボディピンスプリング使用可能
温度
スタンダード緩み防止なし[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質
スチール
ノーズ
極軽荷重用SPJSSPJS−NSCM43529〜35HRC四三酸化鉄皮膜S45C57〜63HRC
(浸炭焼入)
三価クロメートSWP−B−30〜80℃
軽荷重用SPJLSPJL−N
重荷重用SPJHSPJH−N四三酸化鉄皮膜
極重荷重用SPJFSPJF−Nニッケルメッキ
樹脂
ノーズ
極軽荷重用SPRRSSPRRSN四三酸化鉄皮膜ポリアセタール
軽荷重用SPRMSPRM−N
重荷重用SPRH
極重荷重用SPRFSPRF−Nニッケルメッキ

規格表

型式
SPJL12
SPJS−N5
■スタンダード
型式dSLB極軽荷重用軽荷重用重荷重用極重荷重用¥基準単価
TypeM
(並目)
荷重(N)荷重(N)荷重(N)荷重(N)SPJL
SPJH
SPJS
SPJF
SPRRS・SPRM
SPRH・SPRF
min.max.min.max.min.max.min.max.
(スチールノーズ)
SPJS
SPJL
SPJH
SPJF
(樹脂ノーズ)
SPRRS
SPRM
SPRH
SPRF
31.21711.50.110.480.41.50.82.0340360360
42.11.291.520.491.551.65.02.09.04.411.9280300300
52.71.51222.50.532.532.07.84.914.74.124.9290290
63.2132.530.893.112.99.85.919.67.730.6
842152.540.93.142.99.85.919.68.643
1052.516351.764.714.914.79.829.414.153.1
1263.520361.964.824.914.79.829.423.158.3310330330
1684.522383.2999.829.419.658.826.678.8550600600
[ ! ]先端部にはカシメ用溝はありません。
[ ! ]荷重min.は初期荷重、max.はピンを最大限沈めたときの荷重です。[ ! ]極重荷重用はM4からです。
kgf=N×0.101972
■緩み防止なし
型式dSLB極軽荷重用軽荷重用重荷重用極重荷重用¥基準単価
TypeM荷重(N)荷重(N)荷重(N)荷重(N)
(並目)min.max.min.max.min.max.min.max.
(スチールノーズ)
SPJS−N
SPJL−N
S
PJH−N
SPJF−N
(樹脂ノーズ)
SPRRS−N
SPRM−N

SPRF−N
52.71.51222.50.532.5327.84.914.74.124.9290
63.2132.530.893.112.99.85.919.67.730.6
842152.540.93.142.99.85.919.68.643
1052.516351.764.714.914.79.829.414.153.1
1263.520361.964.824.914.79.829.423.158.3330
1684.522383.2999.829.419.658.826.678.8600
[ ! ]先端部にはカシメ用溝はありません。
[ ! ]荷重min.は初期荷重、max.はピンを最大限沈めたときの荷重です。
kgf=N×0.101972

基本情報

本体材質 SCM435 取付方法 ねじ込み レンチ穴形状 六角
初期荷重(範囲)(N) 0.01~50

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ピン材質

    • S45C
    • ポリアセタール
  • 本体材質

    • SCM435
  • 外径 M(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • ストローク (S)(mm)

    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3.5
    • 4.5
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 緩み防止処理

    • なし
    • あり
  • レンチ穴形状

    • 六角
  • 本体表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ピン表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 三価クロメート
  • 先端熱処理

    • なし
    • 浸炭焼入
  • 初期荷重(範囲)(N)

    • 0.01~50
  • min,荷重(N)

    • 0.11
    • 0.4
    • 0.49
    • 0.53
    • 0.8
    • 0.89
    • 0.9
    • 1.6
    • 1.76
    • 1.96
    • 2
    • 2.9
    • 3.29
    • 4.1
    • 4.4
    • 4.9
    • 5.9
    • 7.7
    • 8.6
    • 9.8
    • 14.1
    • 19.6
    • 23.1
    • 26.6
  • タイプ

    • SPRRS-N
    • SPRF
    • SPJF-N
    • SPRH
    • SPRF-N
    • SPJH
    • SPJS
    • SPRM
    • SPJS-N
    • SPJH-N
    • SPJF
    • SPJL
    • SPRM-N
    • SPRRS
    • SPJL-N
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム