スプリングプランジャスチールボディタイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
スプリングプランジャスチールボディタイプ:関連画像




荷重区分Typeボディピンスプリング使用可能
温度
スタンダード緩み防止なし[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質
スチール
ノーズ
極軽荷重用PJSPJSーNS45C29〜35HRC四三酸化鉄皮膜S45C57〜63HRC
(浸炭焼入)
三価クロメートSWP−B−30〜80℃
軽荷重用PJLPJL−N
重荷重用PJHPJH−N四三酸化鉄皮膜
極重荷重用PJXPJXーNニッケルメッキ
樹脂ノーズ極軽荷重用NPJSNPJSーN四三酸化鉄皮膜ポリアセタール
軽荷重用NPJLNPJLーN
重荷重用NPJHNPJHーN
極重荷重用NPJXニッケルメッキ
[ ! ]M3、M4のみ無電解ニッケルメッキとなります。

規格表

 
型式
NPJH3−1.5
PJS−N10−5
■スタンダード
型式dLB極軽荷重用軽荷重用重荷重用極重荷重用¥基準単価
TypeM
(並目)
S極軽・軽・重荷重極重荷重min.N
荷重
max.min.N
荷重
max.min.N
荷重
max.min.N
荷重
max.極軽・軽・重荷重用極重荷重用
(スチールノーズ)
PJS (*のみ適用)
PJL
PJH
PJX (のみ適用)

(樹脂ノーズ)
NPJS (*のみ適用)
NPJL (のみ適用)
NPJH(のみ適用)
NPJX (*のみ適用)
31.51.110(15)10150.90.050.320.441.60.94.22.55.1330370
31.115(20)15200.90.090.320.291.01.14.92.56.8380420
421.615(24)15241.30.230.650.94.11.98.76.215.3330370
41.62424241.30.240.650.72.20.298.34.815.0380420
532.020(27)20271.50.742.951.59.82.022.511.030.4330370
52.027(39)27391.50.722.951.610.42.523.411.631.5380420
632.525(30)253020.853.23.410.412.533.817.246.6330370
52.530(36)303620.853.21.99.76.232.616.847.4380420
102.5303921.510.95.032.7450
833.125(27)25272.50.93.33.59.411.731.228.156.9330380
53.127(30)27352.50.93.32.99.68.331.910.539.9380410
103.130432.53.111.28.436.4500
1053.830303531.94.72.814.111.451.017.073.7350390
103.830435331.74.72.914.69.560.813.775.5450500
153.8305833.417.07.257.3520
1255.530(35)304341.54.73.517.15.641.035.3107.9380420
105.535435841.35.92.521.15.255.912.7107.9500560
155.535517841.65.92.319.45.153.616.7140.2570620
205.5357844.122.58.756.1760
1610835606051.712.812.138.026.578.029.6157.9640680
15835607051.712.89.739.714.279.410.0142.2640700
20835859051.712.88.640.116.880.44.3146.1800850
30835125125517.038.019.881.25.2140.71,1401,190
4083512555.541.27.684.31,900
5083515554.448.37.578.82,370
6083515954.149.66.478.12,940
7083518553.155.74.395.03,610
8083518552.551.33.2103.53,610
201510456080614.479.422.5147.114.5274.69501,040
20104572613.983.423.0157.91,140
30104596613.688.318.6154.01,420
401045120613.4109.826.8195.12,090
2471045601027.865.940.7127.91,140
15104560841025.5106.946.9226.555.1375.21,1401,250
201045751015.3101.043.1224.61,280
3010451001019.1100.047.8231.41,710
4010451241017.198.144.1225.52,370
3015144566149.3104.432.4259.91,710
201445781455.2156.972.6356.51,990
[ ! ]ℓ寸( )は極重
荷重用に適用。
3014451001428.4128.341.6290.32,850
4014451231414.7109.244.4303.03,700
[!]極軽荷重を除き、カタログ記載の荷重を実測値へ修正しました。製品自体に変更はございません。kgf=N×0.101972
■緩み防止なし
型式dLB極軽荷重用軽荷重用重荷重用極重荷重用¥基準単価
TypeM
(並目)
S極軽・軽・重荷重極重荷重min.N
荷重
max.min.N
荷重
max.min.N
荷重
max.min.N
荷重
max.極軽・軽・重荷重用極重荷重用
(スチールノーズ)
PJS−N
PJ
L−N
PJH−N
PJ
X−N

(樹脂ノーズ)
NPJ
SN
NPJ
L−N
NPJH−N
532.020(27)20271.50.742.951.59.82.022.511.030.4330370
52.027(39)27391.50.722.951.610.42.523.411.631.5380420
632.525(30)253020.853.23.410.412.533.817.246.6330370
52.530(36)303620.853.21.99.76.232.616.847.4380420
833.125(27)25272.50.93.33.59.411.731.228.156.9330380
53.127(30)27352.50.93.32.99.68.331.910.539.9380410
1053.830303531.94.72.814.111.451.017.073.7350390
103.830435331.74.72.914.69.560.813.775.5450500
1255.530(35)304341.54.73.517.15.641.035.3107.9380420
105.535435841.35.92.521.15.255.912.7107.9500560
155.535517841.65.92.319.45.153.616.7140.2570620
1610835606051.712.812.138.026.578.029.6157.9640680
[ ! ]ℓ寸( )は極重
荷重用に適用。
15835607051.712.89.739.714.279.410.0142.2640700
20835859051.712.88.640.116.880.44.3146.1800850
[!]極軽荷重を除き、カタログ記載の荷重を実測値へ修正しました。製品自体に変更はございません。kgf=N×0.101972

基本情報

本体材質 S45C 取付方法 ねじ込み レンチ穴形状 六角

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ピン材質

    • S45C
    • ポリアセタール
  • 本体材質

    • S45C
  • 外径 M(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • ストローク (S)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 7
    • 10
    • 15
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 緩み防止処理

    • なし
    • あり
  • レンチ穴形状

    • 六角
  • 本体表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ピン表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 三価クロメート
  • 先端熱処理

    • なし
    • 浸炭焼入
  • 初期荷重(範囲)(N)

    • 0.01~50
    • 50.01~100
  • min,荷重(N)

    • 0.05
    • 0.09
    • 0.23
    • 0.24
    • 0.29
    • 0.44
    • 0.7
    • 0.72
    • 0.74
    • 0.85
    • 0.9
    • 1.1
    • 1.3
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.9
    • 2
    • 2.3
    • 2.5
    • 2.8
    • 2.9
    • 3.1
    • 3.2
    • 3.4
    • 3.5
    • 4.1
    • 4.3
    • 4.4
    • 4.8
    • 5
    • 5.1
    • 5.2
    • 5.5
    • 5.6
    • 6.2
    • 6.4
    • 7.2
    • 7.5
    • 7.6
    • 8.3
    • 8.4
    • 8.6
    • 8.7
    • 9.3
    • 9.5
    • 9.7
    • 10
    • 10.5
    • 11
    • 11.4
    • 11.6
    • 11.7
    • 12.1
    • 12.5
    • 12.7
    • 13.4
    • 13.6
    • 13.7
    • 13.9
    • 14.2
    • 14.4
    • 14.5
    • 14.7
    • 15.3
    • 16.7
    • 16.8
    • 17
    • 17.1
    • 17.2
    • 18.6
    • 19.1
    • 19.8
    • 22.5
    • 23
    • 25.5
    • 26.5
    • 26.8
    • 27.8
    • 28.1
    • 28.4
    • 29.6
    • 32.4
    • 35.3
    • 40.7
    • 41.6
    • 43.1
    • 44.1
    • 44.4
    • 46.9
    • 47.8
    • 55.1
    • 55.2
    • 72.6
  • タイプ

    • NPJL
    • NPJS
    • NPJS-N
    • PJH
    • PJL-N
    • PJX
    • PJS-N
    • PJH-N
    • NPJH
    • PJS
    • NPJH-N
    • NPJX
    • PJX-N
    • PJL
    • NPJL-N
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム