クラブスクリューセット スラストポイントタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

【特徴】ワークの締めつけ、位置決め、ストッパーなどの用途に使用できます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Typeスクリューパッドキャップ
材質硬度表面処理材質硬度表面処理材質
SGTSノーマルタイプS45C50〜60HRC
(先端部焼入)
四三酸化鉄皮膜SUM22L50〜60HRC四三酸化鉄皮膜
SGTP広角タイプ
SGTPP広角タイプ・キャップ付ポリアセタール

規格表

型式L
SGBS10
SGTS8
SGKS4


50
60
30
M
(並目)
スクリュー寸法パッド寸法
BbZ1Z2B1Dh1H1tdCe1h2H2e2D1
64.545.42.53122.574104.62.2
865.46.83416495126.13782.219
1087.28.24.55205116158.13.68.5102.623
128.66256137184.58112.928
16121110.658327157.52212.15.310144.535
2015.514.412.45.5104091682815.65.6
SGTPPは、SGTPにポリアセタールキャップをつけたものになります。
スクリューとパッドは組み付ける前の状態で出荷します。
型式L質量(g)¥基準単価
TypeM(並目)SGTSSGTPSGTPPSGTSSGTPSGTPP
SGTS6309510
4010520
5012540



SGTS
SGTP


SGTPP
ポリアセタール
キャップ付
840212526620720970
502428296407401,000
602630316407401,000
10504248507109001,210
604955577909001,210
805460628509501,290
12607276799001,0401,410
708892959201,1201,530
80981021059401,1501,560
1001541581619701,1801,600
16701441601621,4301,6002,170
801591751771,4301,6002,170
1002592752771,4901,6502,250
1253003163181,5601,7302,350
SGTS20902742,060
1003052,070
1253552,160
1503972,260

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじ径M

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 全長L

    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 125
    • 150
  • キャップ付属(mm)

    • キャップ付
    • キャップ無
  • タイプ

    • SGTP
    • SGTPP
    • SGTS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム