リフトピン

リフトピン
  • 数量スライド割引

先端に樹脂をかしめてあり、ガラス基板などの金属の接触を避けたいワークのリフトアップにご使用いただけるピンです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます





Type[ M ]材質
L寸選択L寸指定L寸・B寸指定本体先端
LPCELPFCESUS304セラミック(アルミナ99)
LPEPKLPPKLPFPKPEEK
LPMCLPFMCMCナイロン

規格表

型式LB
LPEPK3
LPCE4
LPFCE5


120
72
75




B9.0
(L寸選択)
(L寸指定)
(L寸・B寸指定)
■L寸選択タイプ
型式L選択B
固定
M
(並目)
HWSR¥基準単価
TypeDL 25・50L 75・100L 120
LPEPK325 50 75 100 1204.53651.21,1301,3201,420
464871,2501,4601,560
57.559721,5001,7101,810
6961081,7801,8801,980
■L寸指定タイプ
型式L
指定1mm単位
B
固定
M
(並目)
HWSR¥基準単価
TypeDL15〜50L51〜120
LPCELPPKLPMCLPCELPPKLPMC
LPCE
LPPK
LPM
C
315〜1204.53651.21,7101,6301,5401,9001,8201,730
464871,8301,7501,6502,0401,9601,850
57.559722,0902,0001,8802,3102,2102,110
6961082,3702,2802,1302,6002,5002,360
820〜12012812103.22,6002,5002,3402,8602,7502,590
10151015133,0802,9602,7603,3803,2503,060
■L寸・B寸指定タイプ
型式L
指定1mm単位
B
指定0.5mm単位
M
(並目)
HWSR¥基準単価
TypeDL15〜50L51〜120
LPFCELPFPKLPFMCLPFCELPFPKLPFMC
LPFCE
LPFPK
LPFMC
315〜1205.0〜9.03651.22,5602,4402,3102,8502,7302,590
46.5〜12.04872,7402,6202,4703,0602,9402,770
58.0〜15.059723,1303,0002,8203,4603,3103,160
69.5〜18.061083,5503,4203,1903,9003,7503,540
820〜12012.5〜24.0812103.23,9003,7603,5004,2904,1203,890
1015.5〜30.01015134,6104,4404,1405,0704,8704,600
[ ! ]L+B≦135

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • セラミック(アルミナ99)
    • MCナイロン
    • PEEK
  • 軸径D(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • L寸法(mm)

    • 25
    • 50
    • 75
    • 100
    • 120
    [15-120/1mm単位]
  • ねじ長さ B(mm)

    [5-30/0.5mm単位]
  • タイプ

    • LPMC
    • LPFCE
    • LPFPK
    • LPFMC
    • LPEPK
    • LPPK
    • LPCE
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム