ポイントパッド めねじタイプ

ポイントパッド めねじタイプ
  • 数量スライド割引

ワークとの接触を調整したいシーンにご使用頂けます。用途に合わせて球面・吸着用穴空き・フラット・めねじの4タイプがございます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質
球面タイプ穴空きタイプフラットタイプめねじタイプ
PDKPKPDAPKPDUPKPEEK
PDATF4フッ化エチレン樹脂
PDKUPPDCUPPDAUPPDUUP超高分子量ポリエチレン

規格表

型式
PDKPK3 (球面タイプ)
PDCUP10 (吸着用穴空きタイプ)
PDATF3 (フラットタイプ)
PDUPK20 (めねじタイプ)
■球面タイプ
特長:ワークと点当たりするので、接触を少なくしたいシーンにご使用頂けます。
型式d(R)PDKPK(PEEK)PDKUP(超高分子量ポリエチレン)
TypeD¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9個10〜29個30〜100個1〜9個10〜29個30〜100個
PDKPK
(PEEK)

PDKUP
(超高分子量ポリエチレン)
31.52.5500260210300170120
424.25
526.5
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■吸着用穴空きタイプ
特長:ガラス基板などワークを吸着したいシーンにご使用頂けます。
型式dPDCUP(超高分子量ポリエチレン)
TypeD¥基準単価¥スライド単価
1〜9個10〜29個30〜100個
PDCUP
(超高分子量ポリエチレン)
54400190140
85440200150
105480220170
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■フラットタイプ
特長:ワークに対して面当たりをしたいシーンにご使用頂けます。
型式dPDAPK(PEEK)PDATF(4フッ化エチレン樹脂)PDAUP(超高分子量ポリエチレン)
TypeD¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9個10〜29個30〜100個1〜9個10〜29個30〜100個1〜9個10〜29個30〜100個
PDAPK
(PEEK)
PDATF
(4フッ化エチレン樹脂)
PDAUP
(超高分子量ポリエチレン)
31.5500260210400190140300170120
42
52
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■めねじタイプ
特長:ねじ止めしたいシーンにご使用頂けます。
型式PDUPK(PEEK)PDUUP(超高分子量ポリエチレン)
TypeD¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9個10〜29個30〜100個1〜9個10〜29個30〜100個
PDUPK
PEEK)

PDUUP
(超高分子量ポリエチレン)
10600290230400190140
15800360310440200150
201,000440390480220170
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 加工穴

    • めねじタイプ
    • フラットタイプ
    • 吸着用穴空きタイプ
    • 球面タイプ
  • 材質

    • 4フッ化エチレン樹脂
    • PEEK
    • 超高分子量ポリエチレン
  • 外径 D(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 8
    • 10
    • 15
    • 20
  • タイプ

    • PDAUP
    • PDUUP
    • PDKPK
    • PDATF
    • PDCUP
    • PDKUP
    • PDUPK
    • PDAPK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム