強力両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

通常のスライドテープ(NLTP)よりも強力に接着が可能なテープです。樹脂レール等の貼り付けに使用可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
強力両面テープ:関連画像

規格表

型式
NLTP1320
型式テープ厚テープ幅テープ長¥基準単価¥スライド単価
1〜4コ5〜20コ
RMT33100.331020m4,6804,450
RMT3315156,3806,060
RMT3320208,0707,660
RMT3325259,7209,240
RMT33303011,82011,230
RMT33353513,88013,190
RMT33404015,94015,140
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■動摩擦係数 (参考値)
乾式水潤滑
超高分子量ポリエチレン0.07〜0.220.05〜0.10
ナイロン60.15〜0.400.14〜0.19
ナイロン660.15〜0.400.14〜0.19
ふっ素樹脂0.04〜0.250.04〜0.08
ポリアセタール0.15〜0.350.10〜0.20
■参考接着強度(NLTP) (単位:N/20mm幅)
■参考接着強度(RMT)
被着体21.6N
SUS304

被着体基材厚0.13基材厚0.5
SUS3049.88.8
塩ビ樹脂18.618.6
(試験法)180°ピーリングテスト 温度23℃ 剥離速度300mm/min

基本情報

種類 エンプラレール向け接着テープ テープ厚(mm) 0.33

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • エンプラレール向け接着テープ
  • テープ厚(mm)

    • 0.33
  • テープ幅(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
  • タイプ

    • RMT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム