平ストッパ T・L寸選択/指定タイプ

平ストッパ T・L寸選択/指定タイプ
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

設備・ワークの停止箇所にお使い下さい。フリータイプのため大きさを自由にご指定頂けます。ワーク保護用に樹脂プレートタイプもございます。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
平ストッパ T・L寸選択/指定タイプ:関連画像



Type [ M ]材質 [ H ]硬度
T・L寸選択 T・L寸指定
FSWN FSWNF S45C相当 40〜45HRC
FSWJ FSWJF ポリアセタール

規格表

型式 T L X 穴種選択
FSWN12
FSWNSF16
FSWNWF16


15
12
15


75
16
40




X10



Z5
M6
■T・L寸選択タイプ
型式 T選択 L選択 d d1 h ¥基準単価
Type A FSWN FSWJ
FSWN
FSWJ
12 12 15 20 50 75 100 4.5 8 5  730  880
15 5.5 9.5 6  850  980
16 1,230 1,280
19 6.6 11 7 1,450 1,480
25 1,680 1,710
■T・L寸指定タイプ
型式 T
指定1mm単位
L
指定5mm単位
d d1 h ¥基準単価
Type A FSWNF FSWJF
FSWNF
FSWJF
12 10〜20 35〜100 4.5 8 5 1,020 1,070
15 5.5 9.5 6 1,430 1,480
16 1,720 1,770
19 6.6 11 7 2,180 2,230
25 2,500 2,550

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • S45C相当
    • ポリアセタール
  • T・L寸選択/T・L寸指定

    • T・L寸指定
    • T・L寸選択
  • 幅 A(mm)

    • 12
    • 15
    • 16
    • 19
    • 25
  • L(mm)

    • 50
    • 75
    • 100
    [35-100/5mm単位]
  • T(mm)

    • 12
    • 15
    • 20
    [10-20/1mm単位]
  • タイプ

    • FSWNF
    • FSWJ
    • FSWN
    • FSWJF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム