溶接治具用シム調整用基準ブロック L型タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 数量スライド割引

位置決めピン取り付けブラケットやイケールの位置調整に使用できます

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
溶接治具用シム調整用基準ブロック L型タイプ:関連画像
材質 S45C相当
表面処理 四三酸化鉄皮膜

規格表

型式
CMAJ16
CMAJC16
CMAJL16
CMAJLC20
型式 L D d B P1 P2 W 質量(g)
参考値
¥基準単価 ¥スライド単価
Type A 1〜9コ 10〜30コ
CMAJL 16 65 6 7 28 20 50 7 187 7,400 7,030
20 100 8 9 53 40 80 9 482 10,200 9,690

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム