キャッチヤー V溝タイプ  フラットボトム型

キャッチヤー V溝タイプ  フラットボトム型
  • 数量スライド割引

70度タイプは90度タイプに比べ接触面が大きくなる為、回転する治具などズレを気にする場面に適したキャッチャーです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
キャッチヤー V溝タイプ  フラットボトム型:関連画像



[ M ]材質 S45C相当
[ H ]硬度 42〜45HRC

規格表

型式
CVTA
CVTAB12
  型式 L L1 L2 A H d R M
(並目)

質量(g)
(参考値)

¥基準単価 ¥スライド単価
Type T 1〜19セット 20〜
ノーマル
タイプ
CVTA 35 22 23 25 14 9 4 134 2,340 2,110
CVTA12C 20 12 13 12 8 4.5 2 17
CVTA16C 25 16 16 16 11 7 33
CVTAS 25 19 25 4 103
CVTACS 17 20 2 62 2,450 2,210
タップ穴付
タイプ
CVTAT 35 22 23 25 14 9 4 M8 142 2,550 2,300
CVTAST 25 16 19 11 7 M6 109
上部
プレートホールド
タイプ
CVTAB 12 35 20 26 20 9.5 5.5 2 94 2,550 2,300
16 22 28 25 14 9 4 138 2,660 2,390
19 136
CVTABS 12 25 14 22 20 9.5 5.5 2 122 2,550 2,300
16 16 24 25 11 7 4 113 2,660 2,390
19 109
V溝70度タイプ CVTAK 35 25 25 25 14 9 2 128 2,340 2,110
ロングタイプ CVTAL 35 22 23 25 14 9 4 261 2,710 2,440

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • V溝70度タイプ
    • タップ穴付タイプ
    • ノーマルタイプ
    • ロングタイプ
    • 上部プレートホールドタイプ
  • T寸法(mm)

    • 12
    • 16
    • 19
  • A寸法(mm)

    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
  • L組付寸法(mm)

    • 20
    • 25
    • 35
  • タイプ

    • CVTABS
    • CVTAT
    • CVTAST
    • CVTACS
    • CVTAB
    • CVTAL
    • CVTA16C
    • CVTAK
    • CVTA12C
    • CVTAS
    • CVTA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム