ワーク検知ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

近接センサで直接検知できない箇所で使用します

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Typeボディピンスプリング
材質表面処理材質表面処理材質
PCPNAA6061白アルマイトS45C無電解ニッケルメッキSUS304−WPB
付属品:センサ固定用止めねじ M4 1個
ウェルドナット検知用ピンと組合わせて利用できます。

規格表

型式L
PCPNA8H50
型式L選択S(ソフト)H(ハード)¥基準単価
TypeDスプリング
選択
荷重(N)荷重(N)
minmaxminmax
PCPNA8S(ソフト)
H(ハード)
30
50
1.23.62.06.04,950
kgf=N×0.101972

基本情報

D寸法(φ) 8

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム