プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

テーパピンキャッチャー スタンダードタイプ

テーパピンキャッチャー スタンダードタイプ
  • 数量スライド割引

テーパによるスムーズな導入と精度の良い位置決めが可能なキャッチャーです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
テーパピンキャッチャー スタンダードタイプ:関連画像



[ M ]材質
SKD11相当
[ H ]硬度
58〜62HRC

規格表

型式
TPCAT12
TPCATZ25
TPCATS25
型式 L L1 F G V E M C 質量(g)
(参考値)
¥基準単価
Type Dh7
TPCAT 12 32 16 7 8 8 5 M4 0.5 25 6,090
12C 24 12 5 18
16 32 16 10 10 6 M5 44 5,800
16C 26 13 7 36
20 44 22 11 12 12 8 M6 1 96 6,140
20C 36 18 8 78
25 50 25 12 16 16 10 M8 170 6,950
25C 42 21 12 143
30 60 30 14 20 20 12 M10 293 7,730

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム