ラフガイドピン 偏芯タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取り付け穴が偏芯しており現場で取り付け位置の微調整が可能です

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます





Type[ M ]材質[ S ]表面処理
RGPEZS45C無電解ニッケルメッキ
RGPEZSSUS304
RGPEZMCMCナイロン

規格表

型式L
RGPEZ2580
[ ! ]D6はザグリがありません。キリ穴のみになります。
型式L
指定10mm単位
d1d2Ch適用
ボルト
偏芯量
x
¥基準単価
TypeDL10〜40L50〜100L110〜120L130・140L10〜60L70〜100L110〜140
RGPEZRGPEZSRGPEZMCRGPEZRGPEZSRGPEZMCRGPEZRGPEZSRGPEZMC
RGPEZ
RG
PEZS
RGPEZMC
610〜303.50.2M30.58301,080800
1220〜404.580.25M411,0701,3901,040
1520〜504.580.25M421,2101,5701,170
2030〜705.59.51620M521,5501,8001,5001,6502,0001,600
2530〜1206.6111725M621,6502,1001,6001,7502,4001,7002,0502,7002,000
3030〜1409141930M821,7502,2001,7001,8502,5001,8002,1502,8002,100

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
    • MCナイロン
  • 軸径D(φ)

    • 6
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
  • 長さL(mm)

    [10-140/10mm単位]
  • タイプ

    • RGPEZMC
    • RGPEZS
    • RGPEZ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム