プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ

位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

3種のフランジ形状から選択できます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ:関連画像
材質 表面処理 硬度 Type
P寸固定・L寸選択 P・L寸フリー指定
4点止め 3点止め 4点止め 3点止め
SKS3相当 焼入硬度 56〜60HRC JBY JBT JBYF JBTF
四三酸化鉄皮膜 JBYFB
無電解ニッケルメッキ JBYM JBYFM JBTFM
SUS304 JBYFS
SUS440C相当 焼入硬度 50HRC〜 JBYFC

規格表

型式 P L
JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10




P13.00
P5.0



12
L30.0
L8
10
■P寸固定・L寸選択タイプ JBTはP寸*1印のみとなります。 *2はJBYMのみ選択不可
型式 L選択 R H T Dg6 A d d1 h ¥基準単価
Type P 丸フランジ
JBY JBYM JBT
JBY
J
BYM
JBT
5 8 10 12 *2 16           1 25 5 10 −0.005
−0.014
17 3.3 6.5 3.5 1,070 1,380
*1 6 8 10 12 16           1,030
*1 8   10 12 16 20         2 28 12 −0.006
−0.017
20
*1 10 36 6 15 26 4.5 8 4.5
*1 12     12 16 20 25 30     18 1,180 1,490 1,130
13     12 16 *2 20 25 *2 30     40 22 −0.007
−0.020
30
*1 15     12 16 20 25 30     44 25 34 1,490 1,810 1,430
16       16 20 25 30 35   26 1,710 2,030
*1 20 3 56 8 30 42 6.6 11 6.5 1,930 2,250 1,850
25         20 25 30 *2 35 40 60 35 −0.009
−0.025
46 2,140 2,460

■丸フランジ

    質量(g)参考値
P L SKS3相当
5 8 3.70
10 4.63
12 5.55
16 7.40
6 8 3.16
10 3.95
12 4.74
16 6.32
8 10 4.94
12 5.92
16 7.90
20 9.87
10 10 7.71
12 9.26
16 12.34
20 15.43
12 12 13.33
16 17.77
20 22.21
25 27.77
30 33.32
13 12 23.32
16 31.10
20 38.87
25 48.59
30 58.31
15 12 29.62
16 39.49
20 49.36
25 61.70
30 74.04
16 16 41.46
20 51.83
25 64.79
30 77.74
35 90.70
20 16 49.36
20 61.70
25 77.13
30 92.55
35 107.98
25 20 74.04
25 92.55
30 111.06
35 129.57
40 148.08

■P寸・L寸フリー指定タイプ L+T≦P×3.0

型式 P
指定0.01mm単位
L
指定0.1mm単位
R H T A d d1 h ¥基準単価
丸フランジ 4点止め 丸フランジ 3点止め
Type Dg6 JBYF JBYFB JBYFM JBYFS JBYFC JBTF JBTFM
丸・4点
JBYF
JBYFB
JBYFM
JBYFS

JBYFC


丸・3点
JBTF
JB
TFM
10 −0.005
−0.014
4.00〜6.50 5.0〜15.0 1 25 5 17 3.3 6.5 3.5 1,600 1,780 1,920 2,410 3,060 1,540 1,840
12 −0.006
−0.017
6.00〜8.50 2 28 20 1,600 1,780 1,920 2,410 3,060 1,540 1,840
15 8.00〜10.50 10.0〜35.0 36 6 26 4.5 8 4.5 1,750 1,930 2,100 2,630 3,360 1,680 2,010
18 10.00〜12.50 1,770 1,950 2,130 2,660 3,360 1,700 2,040
20 −0.007
−0.020
12.00〜13.50 40 30 1,770 1,950 2,130 2,660 3,360 1,700 2,040
22 12.00〜13.50 2,250 2,430 2,690 3,380 4,300 2,160 2,580
25 13.00〜15.50 44 34 2,250 2,430 2,690 3,380 4,300 2,160 2,580
26 15.00〜16.50 2,570 2,750 3,090 3,860 4,910 2,470 2,960
30 16.00〜20.50 12.0〜50.0 3 56 8 42 6.6 11 6.5 2,900 3,080 3,480 4,360 5,540 2,780 3,340
35 −0.009
−0.025
20.00〜25.00 60 46 3,210 3,390 3,850 4,810 6,130 3,080 3,700

追加工

位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ:関連画像

基本情報

種類 ブシュ 基本形状 フランジ付 外径公差選択 g6
固定サポート なし 内径仕様 円形

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ブシュ
  • 基本形状

    • フランジ付
  • 外径公差選択

    • g6
  • 固定サポート

    • なし
  • 材質

    • SKS3相当
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C相当
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 四三酸化鉄皮膜
  • 内径仕様

    • 円形
  • 内径寸法(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    [2-29/0.01mm単位] [4-25/0.1mm単位]
  • 外形寸法(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 26
    • 30
    • 35
  • P寸固定・L寸選択/P・L寸フリー指定

    • P・L寸フリー指定
    • P寸固定・L寸選択
  • 固定穴数

    • 3点止め
    • 4点止め
  • 長さ L(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    [5-50/0.1mm単位]
  • タイプ

    • JBYF
    • JBYFB
    • JBTF
    • JBYM
    • JBTFM
    • JBYFM
    • JBYFC
    • JBY
    • JBYFS
    • JBT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム