位置決めピン用ブシュ 角フランジタイプ

位置決めピン用ブシュ 角フランジタイプ
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

3種のフランジ形状から選択できます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
位置決めピン用ブシュ 角フランジタイプ:関連画像
材質 表面処理 硬度 Type
P寸固定・L寸選択 P・L寸フリー指定
SKS3相当 焼入硬度 56〜60HRC JBS JBSF
四三酸化鉄皮膜 JBSFB
無電解ニッケルメッキ JBSM JBSFM
SUS304 JBSFS
SUS440C相当 焼入硬度 50HRC〜 JBSFC

規格表

型式 P L
JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10




P13.00
P5.0



12
L30.0
L8
10
■P寸固定・L寸選択タイプ *はJBSMのみ選択不可
型式 L選択 R H K T Dg6 A d d1 h ¥基準単価
Type P JBS JBSM
JBS
JBSM
 8 10 12 16 20         2 28 22 5 12 −0.006
−0.017
20 3.3 6.5 3.5 1,200 1,500
10 36 28 6 15 26 4.5 8 4.5
12   12 16 20 25 30     18 1,350 1,650
15 44 34 25 −0.007
−0.020
34 1,690 1,990
16     16 20 25 30 35   26 1,920 2,220
20 3 56 44 8 30 42 6.6 11 6.5 2,160 2,460
25       20 25 30 35 40 60 47 35 −0.009
−0.025
46 2,390 2,690

 

■角フランジ

    質量(g)参考値
P L SKS3相当
6 8 3.16
10 3.95
12 4.74
16 6.32
8 10 4.94
12 5.92
16 7.90
20 9.87
10 10 7.71
12 9.26
16 12.34
20 15.43
12 12 13.33
16 17.77
20 22.21
25 27.77
30 33.32
13 12 23.32
16 31.10
20 38.87
25 48.59
30 58.31
15 12 29.62
16 39.49
20 49.36
25 61.70
30 74.04
16 16 41.46
20 51.83
25 64.79
30 77.74
35 90.70
20 16 49.36
20 61.70
25 77.13
30 92.55
35 107.98
25 20 74.04
25 92.55
30 111.06
35 129.57
40 148.08

■P寸・L寸フリー指定タイプ L+T≦P×3.0

型式 P
指定0.01mm単位
L
指定0.1mm単位
R H K T A d d1 h ¥基準単価
Type Dg6 JBSF JBSFB JBSFM JBSFS JBSFC
JBSF
J
BSFB
JBSFM
JBSFS
JBS
FC
10 −0.005
−0.014
4.00〜6.50  5.0〜15.0 1 25 20 5 17 3.3 6.5 3.5 2,130 2,290 2,440 3,090 3,770
12 −0.006
−0.017
6.00〜8.50 2 28 22 20 2,130 2,290 2,440 3,090 3,770
15  8.00〜10.50 10.0〜35.0 36 28 6 26 4.5 8 4.5 2,280 2,440 2,620 3,340 4,080
18 10.00〜12.50 2,290 2,450 2,640 3,360 4,120
20 −0.007
−0.020
12.00〜13.50 40 31 30 2,290 2,450 2,640 3,360 4,120
22 12.00〜13.50 2,760 2,920 3,200 4,100 5,060
25 13.00〜15.50 44 34 34 2,840 3,000 3,280 4,190 5,140
26 15.00〜16.50 3,160 3,320 3,660 4,690 5,790
30 16.00〜20.50 12.0〜50.0 3 56 44 8 42 6.6 11 6.5 3,470 3,630 4,040 5,200 6,430
35 −0.009
−0.025
20.00〜25.00 60 47 46 3,770 3,930 4,400 5,670 7,030

追加工

位置決めピン用ブシュ 角フランジタイプ:関連画像

基本情報

種類 ブシュ 基本形状 フランジ付 外径公差選択 g6
固定サポート なし 内径仕様 円形

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ブシュ
  • 基本形状

    • フランジ付
  • 外径公差選択

    • g6
  • 固定サポート

    • なし
  • 材質

    • SKS3相当
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C相当
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 四三酸化鉄皮膜
  • 内径仕様

    • 円形
  • 内径寸法(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    [2-29/0.01mm単位] [4-25/0.1mm単位]
  • 外形寸法(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 26
    • 30
    • 35
  • P寸固定・L寸選択/P・L寸フリー指定

    • P・L寸フリー指定
    • P寸固定・L寸選択
  • 長さ L(mm)

    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    [5-50/0.1mm単位]
  • タイプ

    • JBSFS
    • JBSFC
    • JBSFB
    • JBSFM
    • JBSF
    • JBSM
    • JBS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム