位置決めピン用ブシュ 長円タイプ エコノミ-  二面フランジ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
■二面フランジ
材質表面処理硬度Type
SKS3相当56〜60HRCJBEH
無電解ニッケルメッキ56〜60HRCJBEMH
■二面フランジ エコノミータイプ
材質表面処理硬度Type
S45C相当JBFR
無電解ニッケルメッキJBFM
45~50HRCJBFK
無電解ニッケルメッキJBFN

規格表

型式PWL
JBAFG8
JBHG20
JBHFYG18
JBFR10
JBPE10




P4.1
P13.0
P12.00
P6.0
P6.8







W4.5
W4.8




L11
L20
L18.0
L10
L15
■二面フランジ
型式PH7
指定0.01mm単位
WH7
指定0.01mm単位
L
指定1mm単位
THABdd1h¥基準単価
TypeDD許容差g6JBEHJBEMH
JBEH
JBEMH
10−0.005
−0.014
4.00〜8.003.00≦W<P8〜40
L+T≦P×3
52517123.36.53.53,8304,600
12−0.006
−0.017
 4.00〜10.002820154,1805,020
16 8.00〜14.0063626224.584.54,7705,730
20−0.007
−0.020
10.00〜18.004030255,5406,650
2513.00〜22.004434306,4907,780
3016.00〜25.0085642356.6116.56,6507,980
35−0.009
−0.025
18.0〜25.006046407,3508,820
■二面フランジ エコノミータイプ
型式P
指定0.1mm単位
W
指定0.1mm単位
L
指定1mm単位
THABd¥基準単価
JBFRJBFMJBFKJBFN
TypeDL≦2021≦LL≦2021≦LL≦2021≦LL≦2021≦L
JBFR
JBFM
JBFK
J
BFN
104.0〜8.04.0≦W<P5〜40
L+T≦P×3
325171251,2201,4301,3201,5301,7501,8101,8501,910
12 4.0〜10.02820151,2801,6101,3801,7201,8001,9901,9102,100
15 8.0〜13.040301761,3301,9201,4502,0401,8902,3302,0102,440
16 8.0〜14.0201,3602,0001,4802,1201,9202,4102,0402,530
1810.0〜16.01,3802,0201,5002,1501,9402,4302,0602,550
2010.0〜18.0221,4102,0501,5502,1801,9702,4602,1102,590
2513.0〜22.044434301,4802,0801,6302,2401,9902,4902,1402,650
3016.0〜25.0556423581,5302,1601,7002,3202,0402,5702,2002,730
3518.0〜25.06046401,5902,2401,7502,4002,1002,6502,2602,810

追加工

基本情報

種類 ブシュ 基本形状 フランジ付 固定サポート なし
内径仕様 長円

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ブシュ
  • 基本形状

    • フランジ付
  • 外径公差選択

    • g6
    • 0 / -0.2
  • 固定サポート

    • なし
  • 材質

    • スチール
      • SKS3相当
      • S45C相当
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 内径仕様

    • 長円
  • 内径寸法(mm)

    [2-29/0.01mm単位] [4-25/0.1mm単位] [18-25/0.1mm単位]
  • 外形寸法(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
  • 硬度

    • 45~50HRC
    • 56~60HRC
    • なし
  • 長さ L(mm)

    [5-40/1mm単位]
  • 長円幅 W(mm)

    [3-24.99/0.01mm単位] [4-24.9/0.1mm単位]
  • タイプ

    • JBFM
    • JBEMH
    • JBFK
    • JBFN
    • JBEH
    • JBFR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム