位置決めピン用ブシュ 長円タイプ ツバ付

位置決めピン用ブシュ 長円タイプ ツバ付

長円形状のブッシュです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質表面処理硬度Type
p6m6
SKS3相当56〜60HRCJBPEJBE
無電解ニッケルメッキ56〜60HRCJBPEMJBEM

規格表

型式PWL
JBAFG8
JBHG20
JBHFYG18
JBFR10
JBPE10




P4.1
P13.0
P12.00
P6.0
P6.8







W4.5
W4.8




L11
L20
L18.0
L10
L15
型式PH7
指定0.01mm単位
WH7
指定0.01mm単位
L
指定1mm単位
TH¥基準単価
TypeDD許容差JBPE・JBEJBPEM・JBEM
p6m6
(p6)
JBPE
JBPEM
(m6)
JBE
JBEM
10+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.00〜8.003.00≦W<P8〜40
L+T≦P×3
3143,3604,040
12+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
 4.00〜10.00163,5404,250
16 8.00〜14.00204,1204,940
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
10.00〜18.00265,1106,140
2513.00〜22.005305,7306,880
3016.00〜25.00355,7806,940
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
18.0〜25.00406,3607,630

追加工

基本情報

種類 ブシュ 基本形状 ツバ付 固定サポート ノック回り止めタイプ
材質 SKS3相当 内径仕様 長円

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ブシュ
  • 基本形状

    • ツバ付
  • 外径公差選択

    • p6
    • m6
  • 固定サポート

    • ノック回り止めタイプ
  • 材質

    • SKS3相当
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 内径仕様

    • 長円
  • 内径寸法(mm)

    [2-29/0.01mm単位] [4-25/0.1mm単位]
  • 外形寸法(mm)

    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
  • 長さ L(mm)

    [8-40/1mm単位]
  • 長円幅 W(mm)

    [3-24.99/0.01mm単位]
  • タイプ

    • JBPE
    • JBE
    • JBEM
    • JBPEM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム