位置決めピン用ブシュ 抜止めツバ付きタイプ

位置決めピン用ブシュ 抜止めツバ付きタイプ

止めネジを使用して抜け止めが可能なブッシュです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質表面処理硬度Type
p6m6h6
SKS3相当56〜60HRCJBHFPGJBHFGJBHG
無電解ニッケルメッキ56〜60HRCJBHFMPGJBHFMGJBHMG
SUS440C相当50〜55HRCJBHFCPGJBHFCG

規格表

型式PWL
JBAFG8
JBHG20
JBHFYG18
JBFR10
JBPE10




P4.1
P13.0
P12.00
P6.0
P6.8







W4.5
W4.8




L11
L20
L18.0
L10
L15
型式P
指定0.01mm単位
L
指定0.1mm単位
肉厚(N)RHT¥基準単価
TypeDJBHFPG
JBHFG
JBHG
JBHFMPG
JBHFMG
JBHMG
JBHFCPG
JBHFCG
(p6)
JBHFPG
JBHFMPG
JBHFCPG

(m6)
JBHFG
JBHFMG
JBHFCG
(h6)
JBHG
JBHMG
 84.00〜4.508.0〜10.01.75〜2.501.0 12 3 1,700 1,980 2,970
104.00〜6.508.0〜15.01.75〜3.0014 1,570 1,820 2,730
126.00〜8.502.0 16 4 1,570 1,820 2,730
15 8.00〜10.5010.0〜35.02.25〜3.5019 1,570 1,820 2,730
1810.00〜12.502.75〜4.0022 1,700 1,980 2,970
2012.00〜13.503.25〜4.0026 5 2,080 2,440 3,700
2212.00〜13.504.25〜5.002,080 2,440 3,700
2513.00〜15.504.75〜6.0030 2,340 2,750 4,200
2615.00〜16.504.75〜5.502,340 2,750 4,200
3016.00〜20.5012.0〜50.04.75〜7.003.0 35 6 2,600 3,060 4,690
3520.00〜25.005.00〜7.5040 2,850 3,360 5,180
L+T≦P×3.0

追加工

基本情報

種類 ブシュ 基本形状 ツバ付 固定サポート 抜け止めタイプ
内径仕様 円形

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ブシュ
  • 基本形状

    • ツバ付
  • 外径公差選択

    • p6
    • m6
    • h6
  • 固定サポート

    • 抜け止めタイプ
  • 材質

    • SKS3相当
    • SUS440C相当
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 内径仕様

    • 円形
  • 内径寸法(mm)

    [2-29/0.01mm単位] [4-25/0.1mm単位]
  • 外形寸法(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 26
    • 30
    • 35
  • 長さ L(mm)

    [8-50/0.1mm単位]
  • タイプ

    • JBHFMPG
    • JBHFMG
    • JBHFG
    • JBHMG
    • JBHG
    • JBHFCG
    • JBHFPG
    • JBHFCPG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム