位置決めピン用ブシュ 抜止めタイプ

位置決めピン用ブシュ 抜止めタイプ

止めネジを使用して抜け止めが可能なブッシュです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質表面処理硬度Type
p6m6
SKS3相当56〜60HRCJBAFPGJBAFG
SKS3相当四三酸化鉄皮膜56〜60HRCJBAFBPGJBAFBG
SKS3相当無電解ニッケルメッキ56〜60HRCJBAFMPGJBAFMG
SUS304JBAFSPGJBAFSG
SUS440C相当50〜55HRCJBAFCPGJBAFCG

規格表

型式PWL
JBAFG8
JBHG20
JBHFYG18
JBFR10
JBPE10




P4.1
P13.0
P12.00
P6.0
P6.8







W4.5
W4.8




L11
L20
L18.0
L10
L15
型式P
指定0.01mm単位
L
指定0.1mm単位
R¥基準単価
TypeDD公差JBAFPG
JBAFG
JBAFBPG
JBAFBG
JBAFMPG
JBAFMG
JBAFSPG
JBAFSG
JBAFCPG
JBAFCG
p6m6
(p6)
JBAFPG
JBAFBPG
JBAFMPG
JBAFSPG
JBAFCPG

(m6)
JBAFG
JBAFBG
JBAFMG
JBAFSG
JBAFCG
 8+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.00〜4.5010.0〜13.01.0 1,440 1,620 1,670 2,030 2,510
104.00〜6.5010.0〜20.01,290 1,470 1,490 1,800 2,220
12+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
6.00〜8.502.0 1,230 1,410 1,420 1,710 2,100
15 8.00〜10.5010.0〜40.01,290 1,470 1,490 1,800 2,220
1810.00〜12.501,440 1,620 1,670 2,030 2,510
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
12.00〜13.501,590 1,770 1,850 2,250 2,790
2212.00〜13.501,590 1,770 1,850 2,250 2,790
2513.00〜15.501,740 1,920 2,030 2,480 3,080
2615.00〜16.501,740 1,920 2,030 2,480 3,080
3016.00〜20.5012.0〜60.03.0 1,890 2,160 2,210 2,700 3,360
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
20.00〜25.002,050 2,230 2,380 2,910 3,630
L≦P×3.0

追加工

基本情報

種類 ブシュ 基本形状 ストレート 固定サポート 抜け止めタイプ
内径仕様 円形

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ブシュ
  • 基本形状

    • ストレート
  • 外径公差選択

    • p6
    • m6
  • 固定サポート

    • 抜け止めタイプ
  • 材質

    • SKS3相当
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C相当
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 四三酸化鉄皮膜
  • 内径仕様

    • 円形
  • 内径寸法(mm)

    [2-29/0.01mm単位] [4-25/0.1mm単位]
  • 外形寸法(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 26
    • 30
    • 35
  • 長さ L(mm)

    [10-60/0.1mm単位]
  • タイプ

    • JBAFCG
    • JBAFMPG
    • JBAFBPG
    • JBAFSG
    • JBAFPG
    • JBAFCPG
    • JBAFMG
    • JBAFBG
    • JBAFSPG
    • JBAFG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム