治具用位置決めピン 精級フリー指定ツバなし 止めねじタイプ

治具用位置決めピン 精級フリー指定ツバなし 止めねじタイプ

D寸・P寸・B寸・L寸・T寸の選択幅が広がった精級タイプのピンです。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
e=P/2÷tan15°+R−(R÷sin15°)
ディコート処理品・TiCN処理品はセンター穴がつきません。
Type材質硬度
ダイヤ
FLNTAFLNTDSCM435焼入硬度35〜40HRC
FTLNTAFTLNTDSCM415浸炭焼入硬度55HRC〜
FSLNTAFSLNTDSUS304
FCLNTAFCLNTDSUS440C相当焼入硬度50〜55HRC

Type材質硬度表面処理
R−FNTASCM435 35~40HRC
(表面750HV~)
硬質クロムメッキ
R−FNTDダイヤ
D−FNTASKD11相当 55HRC~
(表面3000HV)
ディコート®処理
D−FNTDダイヤ

規格表

型式PBL
FTLNNA12
FLNTA10

P14.2
P12.1

B15.1
B10.5

L10
L8
型式DP指定
0.1mm単位
B指定
0.1mm単位
L指定
1mm単位
1dR適用
止めねじ
W¥基準単価
TypeFLNTAFLNTDFTLNTAFTLNTDFSLNTAFSLNTDFCLNTAFCLNTDR-FNTAR-FNTDD-FNTAD-FNTD
焼入
(丸)
FLNTA

(ダイヤ)
FLNTD
浸炭
(丸)
FTLNTA

(ダイヤ)
FTLNTD
SUS304
(丸)
FSLNTA

(ダイヤ)
FSLNTD
SUS440C
(丸)
FCLNTA

(ダイヤ)
FCLNTD
硬質クロム
(丸)
R-FNTA

(ダイヤ)
R-FNTD
ディコート
(丸)
D-FNTA

(ダイヤ)
D-FNTD
 6 8.0~12.02.0~30.0 5~10 8 43M531,2001,7901,5502,1501,7602,0201,9302,2201,4702,1504,5505,910
 810.0~16.02.0~35.0 5~10 8 54M53.51,2901,8301,6102,3001,8302,1002,0102,3101,7902,3804,9306,400
1012.0~20.03.0~35.0 8~15 8 74M641,6202,1301,9302,4402,1802,5102,4002,7602,1202,6305,2606,850
1214.0~25.03.0~35.010~1810 96M661,8302,3302,1302,6402,4102,7702,6503,0502,3202,8805,6707,360
1618.0~32.05.0~35.010~2010138M882,0502,4502,3502,7402,6503,0502,9203,360
2022.0~35.05.0~35.010~2010178M892,7203,2403,1103,6303,5104,0403,8704,450
B≦P×4 ダイヤ形状B寸5.0から適用

追加工

基本情報

基本形状 治具ピン ツバ無 導入側先端タイプ 先端R(B形状) 取付側形状 全周溝(止めねじ)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 治具ピン ツバ無
  • 導入側先端形状

    • ダイヤ
  • 導入側先端タイプ

    • 先端R(B形状)
  • 取付側形状

    • 全周溝(止めねじ)
  • 材質

    • スチール
      • SKD11相当
      • SCM415
      • SCM435
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C相当
  • 取付側外径 D(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    [12-20/1φ単位]
  • 熱処理

    • ズブ焼入
    • 浸炭焼入
    • なし
  • 同軸度

    • 精級 φ0.01
    • 精級 φ0.02(ディコート処理・TiCN処理)
  • 導入側公差

    • 精級 0/-0.01
    • 精級 0/-0.02(ディコート処理・TiCN処理)
  • 導入側外径 P(φ)

    [3-35/0.1φ単位]
  • 表面処理

    • なし
    • ディコート処理
    • 硬質クロムメッキ
  • 位置決め部長さ B(mm)

    [2-35/0.1mm単位]
  • 取付部長さ L(mm)

    [5-20/1mm単位]
  • タイプ

    • FCLNTD
    • D-FNTD
    • FTLNTA
    • R-FNTD
    • FCLNTA
    • FSLNTD
    • R-FNTA
    • FLNTA
    • FTLNTD
    • FSLNTA
    • FLNTD
    • D-FNTA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム