治具用位置決めピン 精級フリー指定ツバ付 止めねじタイプ

治具用位置決めピン 精級フリー指定ツバ付 止めねじタイプ

D寸・P寸・B寸・L寸・T寸の選択幅が広がった精級タイプのピンです。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
治具用位置決めピン 精級フリー指定ツバ付 止めねじタイプ:関連画像
e=P/2÷tan15°+R−(R÷sin15°)
ディコート処理品・TiCN処理品はセンター穴がつきません。
Type 材質 硬度
ダイヤ
FLATA FLATD SCM435 焼入硬度 35〜40HRC
FTLATA FTLATD SCM415 浸炭焼入硬度 55HRC〜
FSLATA FSLATD SUS304
FCLATA FCLATD SUS440C相当 焼入硬度 50〜55HRC

Type 材質 硬度 表面処理
R−FATA SCM435 35~40HRC
(表面750HV~)
硬質クロムメッキ
R−FATD ダイヤ
D−FATA SKD11相当 55HRC~
(表面3000HV)
ディコート®処理
D−FATD ダイヤ

規格表

型式 P B L T
FLANA6
FSLATA12

P6.8
P9.6

B10.5
B21.5

L5
L10

T3.1
T5.3
型式 D P指定
0.1mm単位
B指定
0.1mm単位
L指定
1mm単位
T指定
0.1mm単位
1 H d R 適用
止めねじ
W ¥基準単価
Type FLATA FLATD FTLATA FTLATD FSLATA FSLATD FCLATA FCLATD R-FATA R-FATD D-FATA D-FATD
焼入
(丸)
FLATA

(ダイヤ)
FLATD
浸炭
(丸)
FTLATA

(ダイヤ)
FTLATD
SUS304
(丸)
FSLATA

(ダイヤ)
FSLATD
SUS440C
(丸)
FCLATA

(ダイヤ)
FCLATD
硬質クロム
(丸)
R-FATA

(ダイヤ)
R-FATD
ディコート
(丸)
D-FATA

(ダイヤ)
D-FATD
 6  3.0~8.0 2.0~28.0  5~10 2.0~10.0  8  9  4 1 M5 1~2 1,200 1,790 1,550 2,150 1,760 2,020 1,930 2,220 1,470 2,150 4,550 5,910
 8  3.0~10.0 2.0~35.0  5~10  8 11  5 1.5 M5 1~2 1,290 1,830 1,610 2,150 1,830 2,100 2,010 2,310 1,790 2,330 4,930 6,400
10  5.0~12.0 3.0~35.0  8~15  8 13  7 2 M6 2~3 1,620 2,130 1,930 2,440 2,180 2,510 2,400 2,760 2,120 2,630 5,260 6,850
12  7.0~14.0 3.0~35.0 10~18 10 15  9 3 M6 4 1,830 2,330 2,130 2,640 2,410 2,770 2,650 3,050 2,330 2,830 5,670 7,360
16 13.0~18.0 5.0~35.0 10~20 10 19 13 4 M8 5 2,050 2,450 2,350 2,740 2,650 3,050 2,920 3,360 2,550 2,950 6,110 7,940
20 16.0~22.0 5.0~35.0 10~20 10 23 17 4 M8 5 2,720 3,240 3,110 3,630 3,510 4,040 3,870 4,450
B≦P×4 (W)寸法 D6・D8:P>5.0の時W=2 D10:P>7.0の時W=3

追加工

治具用位置決めピン 精級フリー指定ツバ付 止めねじタイプ:関連画像

基本情報

基本形状 治具ピン ツバ付 導入側先端タイプ 先端R(B形状) 取付側形状 全周溝(止めねじ)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 治具ピン ツバ付
  • 導入側先端形状

    • ダイヤ
  • 導入側先端タイプ

    • 先端R(B形状)
  • 取付側形状

    • 全周溝(止めねじ)
  • 材質

    • スチール
      • SKD11相当
      • SCM415
      • SCM435
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C相当
  • 取付側外径 D(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    [12-20/1φ単位]
  • 熱処理

    • ズブ焼入
    • 浸炭焼入
    • なし
  • 同軸度

    • 精級 φ0.01
    • 精級 φ0.02(ディコート処理・TiCN処理)
  • 導入側公差

    • 精級 0/-0.01
    • 精級 0/-0.02(ディコート処理・TiCN処理)
  • 導入側外径 P(φ)

    [3-35/0.1φ単位]
  • 表面処理

    • なし
    • ディコート処理
    • 硬質クロムメッキ
  • 位置決め部長さ B(mm)

    [2-35/0.1mm単位]
  • 取付部長さ L(mm)

    [5-20/1mm単位]
  • T(mm)

    [2-10/0.1mm単位]
  • タイプ

    • FTLATA
    • FLATA
    • R-FATD
    • FSLATA
    • FCLATD
    • D-FATD
    • FSLATD
    • FLATD
    • FCLATA
    • D-FATA
    • FTLATD
    • R-FATA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム