治具用位置決めピン 精級フリー指定ツバ付おねじタイプ

治具用位置決めピン 精級フリー指定ツバ付おねじタイプ

D寸・P寸・B寸・L寸・T寸の選択幅が広がった精級タイプのピンです。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
治具用位置決めピン 精級フリー指定ツバ付おねじタイプ:関連画像
e=P/2÷tan15°+R−(R÷sin15°)
ディコート処理品・TiCN処理品はセンター穴がつきません。
Type 材質 硬度
ダイヤ
FLANA FLAND SCM435 焼入硬度 35〜40HRC
FTLANA FTLAND SCM415 浸炭焼入硬度 55HRC〜
FSLANA FSLAND SUS304
FCLANA FCLAND SUS440C相当 焼入硬度 50〜55HRC

Type 材質 硬度 表面処理
R−FANA SCM435 35~40HRC
(表面750HV~)
硬質クロムメッキ
R−FAND ダイヤ
D−FANA SKD11相当 55HRC~
(表面3000HV)
ディコート®処理
D−FAND ダイヤ

規格表

型式 P B L T
FLANA6
FSLATA12

P6.8
P9.6

B10.5
B21.5

L5
L10

T3.1
T5.3
型式 D P指定
0.1mm単位
B指定
0.1mm単位
L指定
1mm単位
T指定
0.1mm単位
1 H R M
(並目)
W ¥基準単価
Type FLANA FLAND FTLANA FTLAND FSLANA FSLAND FCLANA FCLAND R-FANA R-FAND D-FANA D-FAND
焼入
(丸)
FLANA

(ダイヤ)
FLAND
浸炭
(丸)
FTLANA

(ダイヤ)
FTLAND
SUS304
(丸)
FSLANA

(ダイヤ)
FSLAND
SUS440C
(丸)
FCLANA

(ダイヤ)
FCLAND
硬質クロム
(丸)
R-FANA

(ダイヤ)
R-FAND
ディコート
(丸)
D-FANA

(ダイヤ)
D-FAND
 3  3.0~4.0 2.0~16.0  5~10 2.0~10.0  5  6 1 M3 1~2 1,090 1,630 1,410 1,960 1,600 1,840 1,760 2,020 1,360 1,960
 4  3.0~5.0 2.0~20.0  5~10  6  7 1 M4 1~2 1,140 1,700 1,480 1,990 1,670 1,920 1,840 2,110 1,430 2,040
 5  3.0~6.0 2.0~24.0  5~10  6  8 1 M5 1~2 1,160 1,740 1,510 2,090 1,710 1,960 1,880 2,160 1,460 2,090
 6  3.0~8.0 2.0~28.0  5~10  6  9 1 M6 1~2 1,200 1,790 1,550 2,150 1,760 2,020 1,930 2,220 1,470 2,150 4,550 5,910
 8  3.0~10.0 2.0~35.0  5~10 10 11 1.5 M8 1~2 1,290 1,830 1,610 2,150 1,830 2,100 2,010 2,310 1,790 2,330 4,930 6,400
10  5.0~12.0 3.0~35.0  8~15 12 13 2 M10 2~3 1,620 2,130 1,930 2,440 2,180 2,510 2,400 2,760 2,120 2,630 5,260 6,850
12  7.0~14.0 3.0~35.0 10~18 15 15 3 M12 4 1,830 2,330 2,130 2,640 2,410 2,770 2,650 3,050 2,330 2,830 5,670 7,360
16 13.0~18.0 5.0~35.0 12~20 18 19 4 M16 5 2,050 2,450 2,350 2,740 2,650 3,050 2,920 3,360 2,550 2,950 6,110 7,940
20 16.0~22.0 5.0~35.0 15~20 22 23 4 M20 5 2,720 3,240 3,110 3,630 3,510 4,040 3,870 4,450
B≦P×4 (W)寸法 D8以下:P>5.0の時W=2 D10:P>7.0の時W=3
*締付トルク(参考値)は、技術データ P.2365の締付トルクの強度区分(10.9)になります。ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。

追加工

治具用位置決めピン 精級フリー指定ツバ付おねじタイプ:関連画像

基本情報

基本形状 治具ピン ツバ付 導入側先端タイプ 先端R(B形状) 取付側形状 おねじ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 治具ピン ツバ付
  • 導入側先端形状

    • ダイヤ
  • 導入側先端タイプ

    • 先端R(B形状)
  • 取付側形状

    • おねじ
  • 材質

    • スチール
      • SKD11相当
      • SCM415
      • SCM435
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C相当
  • 取付側外径 D(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    [12-20/1φ単位]
  • 熱処理

    • ズブ焼入
    • 浸炭焼入
    • なし
  • 同軸度

    • 精級 φ0.01
    • 精級 φ0.02(ディコート処理・TiCN処理)
  • 導入側公差

    • 精級 0/-0.01
    • 精級 0/-0.02(ディコート処理・TiCN処理)
  • 導入側外径 P(φ)

    [3-35/0.1φ単位]
  • 表面処理

    • なし
    • ディコート処理
    • 硬質クロムメッキ
  • 位置決め部長さ B(mm)

    [2-35/0.1mm単位]
  • 取付部長さ L(mm)

    [5-20/1mm単位]
  • T(mm)

    [2-10/0.1mm単位]
  • タイプ

    • FTLANA
    • FSLAND
    • FLANA
    • D-FAND
    • R-FANA
    • FCLAND
    • FLAND
    • FSLANA
    • FCLANA
    • FTLAND
    • D-FANA
    • R-FAND
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム