治具用位置決めピン 並級止めねじ部ショートタイプ ツバなしタイプ

治具用位置決めピン 並級止めねじ部ショートタイプ ツバなしタイプ

止め部が短い為、薄いロケータに利用できます。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
治具用位置決めピン 並級止めねじ部ショートタイプ ツバなしタイプ:関連画像
e=P/2÷tan15°+R−(R÷sin15°)
Type 材質 硬度
全周溝 形状
ELNSA SCM435 焼入硬度
35〜40HRC
ELNSD ダイヤ
TELNSA SCM415 浸炭焼入硬度
55HRC〜(深度0.7〜0.8)
TELNSD ダイヤ

Type 材質 硬度 表面処理
全周溝 形状
R-LNSA SCM435 35〜40HRC
(表面750HV〜)
硬質クロムメッキ
R-LNSD ダイヤ
D-LNSA SKD11相当 55HRC〜
(表面3000HV)
ディコ−ト®処理
D-LNSD ダイヤ

規格表

型式 P B L
 
Type   D
ELASA   6 P5.0 B10 L5
ELNSA   8 P12.0 B15 L8
型式 P
指定
0.1mm単位
B
指定
1mm単位
L
指定
1mm単位
R W ¥基準単価  
Type Dh7 ELNSA ELNSD TELNSA TELNSD R-LNSA R-LNSD D-LNSA D-LNSD
焼入
(丸)
ELNSA

(ダイヤ)
ELNSD
浸炭
(丸)
TELNSA

(ダイヤ)
TELNSD
硬質クロム
(丸)
R-LNSA

(ダイヤ)
R-LNSD
ディコート
(丸)
D-LNSA

(ダイヤ)
D-LNSD
6  0
−0.012
8.0~12.0 2〜30 5~10 3 3   710   930 1,230 1,490 1,210 1,430 2,380 3,090
8  0
−0.015
10.0~16.0 4 3.5   950 1,230 1,370 1,680 1,450 1,730 2,570 3,340
10 12.0~20.0 4 4 1,100 1,410 1,380 1,700 1,600 1,910 2,840 3,700
12  0
−0.018
14.0~25.0 6 6 1,380 1,790 1,660 2,080 1,880 2,290 3,110 4,040
16 18.0~32.0 8 8 1,660 2,170 1,960 2,470
20  0
−0.021
22.0~35.0 8 9 2,520 2,950 2,840 3,280
ディコート処理品とダイヤ形状はB寸5mm〜の指定となります。

追加工

治具用位置決めピン 並級止めねじ部ショートタイプ ツバなしタイプ:関連画像

基本情報

基本形状 治具ピン ツバ無 導入側先端タイプ 先端R(B形状) 取付側形状 全周溝(止めねじ)
導入側公差 並級 0/-0.05

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 治具ピン ツバ無
  • 導入側先端形状

    • ダイヤ
  • 導入側先端タイプ

    • 先端R(B形状)
  • 取付側形状

    • 全周溝(止めねじ)
  • 材質

    • スチール
      • SKD11相当
      • SCM415
      • SCM435
  • 取付側外径 D(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    [12-20/1φ単位]
  • 熱処理

    • ズブ焼入
    • 浸炭焼入
  • 同軸度

    • 並級 φ0.03
    • 並級 φ0.05(ディコート処理・TiCN処理)
  • 導入側公差

    • 並級 0/-0.05
  • 導入側外径 P(φ)

    [3-35/0.1φ単位]
  • 表面処理

    • なし
    • ディコート処理
    • 硬質クロムメッキ
  • 位置決め部長さ B(mm)

    [2-30/1mm単位]
  • 取付部長さ L(mm)

    [5-10/1mm単位]
  • タイプ

    • R-LNSD
    • TELNSA
    • ELNSD
    • D-LNSD
    • R-LNSA
    • TELNSD
    • D-LNSA
    • ELNSA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム