クッション形カップリング セットスクリュータイプ/クランピング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

この商品のFAQをみる(1件)

スペーサを圧入して組み立てているため、高トルク対応でバックラッシレスです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ジョー形カップリング セットスクリュータイプ/クランピング:関連画像
Type材質表面処理
ハブスペーサセットスクリュー
六角穴付ボルト
ハブセットスクリュー
六角穴付ボルト
MMJNアルミダイカストナイロン(黒色)SCM435無電解
ニッケルメッキ
四三酸化鉄皮膜
MMJPポリウレタン(青色)
MMJCNナイロン(黒色)
MMJCPポリウレタン(青色)

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
MMJN551518
■セットスクリュータイプ
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)D1d3LFセットスクリュー分離用
タップ径
N
¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
MMJN
MMJP
551516182024    5627602110.5M68 M44,500
70  182024283035 7235752613M816 M58,000
95    24283035409746100 35.517.5M1033 M614,000
■クランピングタイプ
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)D1d3LFAクランプボルト分離用
タップ径
N
¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
MMJCN
MMJCP
551516182024    5627602110.518.5M615 M45,600
70  182024283035 723575261324M832 M510,000
95    24283035409746100 35.517.532M1065 M618,000
(ミスアライメント対応タイプ)
■セットスクリュータイプ(高剛性タイプ)
型式許容
トルク
(N・m)
許容偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高
回転数
(r/min)
慣性
モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
MMJN558010.18000110001.0×10−4±0.5300
701201100080004.0×10−4±0.7600
951800.152000060001.0×10−3±1.01200
■クランピングタイプ(高剛性タイプ)

型式許容
トルク
(N・m)
許容偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高
回転数
(r/min)
慣性
モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
MMJP552020.3600110001.0×10−4±0.5300
7040120080004.0×10−4±0.7600
95800.4400060001.0×10−3±1.01200
(ミスアライメント対応タイプ)
型式許容
トルク
(N・m)
許容偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高
回転数
(r/min)
慣性
モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
MMJCN558010.1800080001.0×10−4±0.5300
701201100060004.0×10−4±0.7600
951800.152000040001.0×10−3±1.01200

型式許容
トルク
(N・m)
許容偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高
回転数
(r/min)
慣性
モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
MMJCP552020.360080001.0×10−4±0.5300
7040120060004.0×10−4±0.7600
95800.4400040001.0×10−3±1.01200
許容トルクは温度により変動致します。P.1138をご確認ください。
許容トルクは温度により変動致します。P.1138をご確認ください。

追加工

ジョー形カップリング セットスクリュータイプ/クランピング:関連画像

基本情報

シリーズ ジョー形 用途 標準 本体材質 アルミニウム
分類 カップリング本体

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • ジョー形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • 標準
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 10.01~20.00
    • 20.01~50.00
    • 50.01~100.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 24
    • 28
    • 30
    • 35
    • 40
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 24
    • 28
    • 30
    • 35
    • 40
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 55
    • 70
    • 95
  • 全長(mm)

    • 60
    • 75
    • 100
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 2001~4000
    • 4001~10000
    • 10001~78000
  • 特長

    • 高トルクタイプ
    • 低慣性モーメント
  • 本体材質

    • アルミニウム
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 20
    • 40
    • 80
    • 120
    • 180
  • 最高回転数(r/min)

    • 4000
    • 6000
    • 8000
    • 11000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.02~0.2
    • 0.21~0.40
  • 許容偏心(mm)

    • 0.1
    • 0.15
    • 0.3
    • 0.4
  • 許容偏角(deg)

    • 1
    • 2
  • 緩衝部材質

    • ポリウレタン
    • ナイロン
  • 軸締結方法

    • クランピング
    • セットスクリュー
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    [15-40/1]
  • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

    [15-40/1]
  • タイプ

    • MMJCP
    • MMJP
    • MMJCN
    • MMJN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: d1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
回答: H8になります。(スリット加工前)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム