リジット形カップリング クランピングロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 表面処理
本体六角穴付ボルト本体六角穴付ボルト
CPNDアルミ合金SCM435アルマイト処理四三酸化鉄皮膜
CPNDSステンレスステンレス

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
CPSR25810
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)LF1F2AM¥基準単価
Type DCPNDCPNDS
CPND
(アルミ)

CPNDS

(ステンレス)
1656222.55.55M21,720 2,740
206824671,940 3,050
25810364.599M2.52,160 3,500
321012144041011M32,810 4,730
型式許容
トルク
(N・m)
最高
回転数
(r/min)
慣性
モーメント
(Kg・m2)
ねじ締付トルク
(N・m)
質量
(g)
Type D
CPND
(アルミ)
160.3390003.4×10−70.510
200.5310009.2×10−718
251250003.4×10−6138
322190001.0×10−51.570
CPNDS
(ステンレス)
160.3390008.9×10−70.525
200.5310002.5×10−645
251250009.2×10−61100
322190002.7×10−51.5180

基本情報

用途 標準 最高回転数範囲(r/min) 10001~78000

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 用途

    • 標準
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 0.05~1.00
    • 1.01~3.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
  • 外径 D(φ)

    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
  • 全長(mm)

    • 22
    • 24
    • 36
    • 40
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 10001~78000
  • 特長

    • 高ねじり剛性
    • バックラッシゼロ
    • 低慣性モーメント
  • 本体材質

    • ステンレス
    • アルミニウム
  • 許容トルク(N・m)

    • 0.3
    • 0.5
    • 1
    • 2
  • 最高回転数(r/min)

    • 19000
    • 25000
    • 31000
    • 39000
  • タイプ

    • CPNDS
    • CPND
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム