カップリング ジョー形 クランピングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 価格改定
この商品のFAQをみる(3件)

スペーサの種類を変えることにより、許容トルク、ミスアライメント許容値を選べます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
選択硬度
BLショア A 80
WHショア A 92
RDショア A 98

材質 表面処理
ハブスペーサ六角穴付ボルトハブ六角穴付ボルト
アルミ合金ポリウレタンSCM435黒色酸化皮膜四三酸化鉄皮膜

規格表

型式スペーサ軸穴径d1軸穴径d2
CPJC30BL1011
型式スペーサ
(色選択)
d1,d2選択(ただしd1≦d2)LBCFGクランプボルト¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
CPJC14BL(青)
WH
(白)
RD
(赤)
345227613.5 4M20.52,200
20566.3578301085 6.5M2.512,500
30789.5251011123511101.55.510M42.52,970
4010111214151666251228.514M544,600

型式スペーサ
(色選択)
d1,d2選択(ただしd1≦d2)LBCFGクランプボルト¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
CPJCK30BL(青)
WH
(白)
RD
(赤)
1011123511101.55.510M42.53,500
4010111214151666251228.514M545,240

型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高
回転数
(r/min)
慣性
モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeDBLWHRDBLWHRDBLWHRD
CPJC140.71.221.0 0.15 0.10 0.10 81422450001.6×10−7+0.6
0
6
201.8350.20 0.15 162955310001.1×10−6+0.8
0
19
3047.512.50.20 0.15 4673130210006.2×10−6+1.0
0
50
404.910170.15 0.10 3805701200150003.9×10−5+1.2
0
160
許容トルクは温度により変動致します。P.1138をご確認ください。
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高
回転数
(r/min)
慣性
モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeDBLWHRDBLWHRDBLWHRD
CPJCK3047.512.51.0 0.20 0.15 0.10 4673130210004.2×10−6+1.0
0
50
404.910170.15 0.10 3805701200150003.7×10−5+1.2
0
160
◯本体にスペーサを圧入して組み立てています。

追加工

基本情報

シリーズ ジョー形 許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 用途 標準
最高回転数範囲(r/min) 10001~78000 特長 高トルクタイプ / 低慣性モーメント 本体材質 アルミニウム
分類 カップリング本体 許容偏心範囲(mm) 0.02~0.2 許容偏角(deg) 1
緩衝部材質 ポリウレタン

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • ジョー形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • 標準
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 0.05~1.00
    • 1.01~3.00
    • 3.01~5.00
    • 5.01~10.00
    • 10.01~20.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.525
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.525
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 14
    • 20
    • 30
    • 40
  • 全長(mm)

    • 22
    • 30
    • 35
    • 66
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 10001~78000
  • 特長

    • 高トルクタイプ
    • 低慣性モーメント
  • 本体材質

    • アルミニウム
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 0.7
    • 1.2
    • 1.8
    • 2
    • 3
    • 4
    • 4.9
    • 5
    • 7.5
    • 10
    • 12.5
    • 17
  • 最高回転数(r/min)

    • 15000
    • 21000
    • 31000
    • 45000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.02~0.2
  • 許容偏心(mm)

    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
  • 許容偏角(deg)

    • 1
  • 緩衝部材質

    • ポリウレタン
  • スペーサ(色選択)

    • BL(青)
    • RD(赤)
    • WH(白)
  • 軸穴形状

    • キー溝付穴
    • 標準穴
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    [3-12/0.1]
  • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

    [3-12/0.1]
  • タイプ

    • CPJCK
    • CPJC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: 左右のハブのキー溝の位置関係を教えて下さい。
回答: キー溝はスリットの反対側になり、左右のハブで約90度の位置関係になります。
質問: スペーサーは中空で、軸を通せますか。
回答: スペーサーは中空ではない為通せません。
質問: d1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
回答: H8になります。(スリット加工前)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム