カップリング 超ショートオルダム形クランピングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

この商品のFAQをみる(1件)

従来品よりも許容トルクが大きく、全長を短縮したカップリングです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カップリング 超ショートオルダム形クランピングタイプ:関連画像 



部品[ M ] 材質[ S ] 表面処理[ A ] 付属品
ハブアルミ合金アルマイト処理六角穴付
ボルト
スペーサポリアセタール

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
SCOC25810
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)LD1WFAクランプボルト¥基準単価 
TypeDM締付トルク
(N・m)
SCOC12345     13.5165.552.5420.51,700
163456    1821.586.53.255.52.51.01,800
20  566.3578 19278.86.83.46.51,950
25   66.35781022.533.510.5848.531.52,200
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
質量
(g)
TypeD
SCOC120.31.50.318120000.1×10ー64
160.80.55590000.42×10ー69
201.01.09560001.05×10ー615
251.61.216250003.04×10ー628

基本情報

シリーズ オルダム形 用途 標準 本体材質 アルミニウム
分類 カップリング本体 許容偏角(deg) 1.5 緩衝部材質 ポリアセタール

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • オルダム形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
  • 用途

    • 標準
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 0.05~1.00
    • 1.01~3.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 10
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 10
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
  • 全長(mm)

    • 13.5
    • 18
    • 19
    • 22.5
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 4001~10000
    • 10001~78000
  • 特長

    • 低慣性モーメント
    • 小型
  • 本体材質

    • アルミニウム
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 0.3
    • 0.8
    • 1
    • 1.6
  • 最高回転数(r/min)

    • 5000
    • 6000
    • 9000
    • 12000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.21~0.40
    • 0.41~1.0
    • 1.1~3.0
  • 許容偏心(mm)

    • 0.3
    • 0.5
    • 1
    • 1.2
  • 許容偏角(deg)

    • 1.5
  • 緩衝部材質

    • ポリアセタール
  • タイプ

    • SCOC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: スペーサーは中空で、軸を通せますか。
回答: スペーサーは中空ではない為通せません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム