プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

カップリング 大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

この商品のFAQをみる(3件)

許容偏角・偏心が大きく、最大軸径φ38まで対応しています。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
形状標準穴キー溝付穴材質表面処理
d1(片側)d2(片側)d1・d2(両側)ハブスペーサセットスクリュー
六角穴付ボルト
セットスクリュー
六角穴付ボルト
セットスクリューMFJMFJWKアルミ合金ポリアセタールSCM435黒色酸化皮膜
クランピングMFJCMFJCLKMFJCRKMFJCWK

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
MFJ441520
MFJCWK702235
■セットスクリュータイプ
型式d1,d2選択  (ただしd1≦d2)d3LFセットスクリュー¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
MFJMFJWK
MFJ
MFJWK
4414151618202222.546157.5M 67.0 4,160 5,960
5518202225262857199.5M 815.0 4,890 6,690
7022252830353839772512.5M1030.0 5,720 7,520
■クランピングタイプ
型式d1,d2選択  (ただしd1≦d2)d3LFAクランプボルト¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
MFJCMFJCLK
MFJCRK
MFJCWK
MFJC
MFJCLK
MFJCRK
MFJCWK
44141516182022.546157.514.5M5*8.44,990 5,890 6,790
55182022252857199.517M6*14.45,720 6,620 7,520
70222528303539772512.524M8*30.06,540 7,440 8,340
*軸径が小さい場合はスリップ防止のためクランプボルト締付トルクを記載値より大きくする必要があります。表記の締付トルクは目安です。
型式許容トルク(N・m)許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeDセットスクリュークランピング
セットスクリュー
MFJ
MFJWK

クランピング
MFJC
MFJCLK
MFJCRK
MFJCWK
443026211500120004 ×10−5±0.5140
5545401.528001000011 ×10−5±0.6260
70807224800800040 ×10−5±0.8450
許容トルクは温度により変動します。P.1138をご参照ください。

追加工

基本情報

シリーズ オルダム形 許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 用途 標準
特長 高トルクタイプ / 低慣性モーメント 本体材質 アルミニウム 分類 カップリング本体
許容偏角(deg) 2 緩衝部材質 ポリアセタール

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • オルダム形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • 標準
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 20.01~50.00
    • 50.01~100.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 26
    • 28
    • 30
    • 35
    • 38
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 26
    • 28
    • 30
    • 35
    • 38
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 44
    • 55
    • 70
  • 全長(mm)

    • 46
    • 57
    • 77
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 4001~10000
    • 10001~78000
  • 特長

    • 高トルクタイプ
    • 低慣性モーメント
  • 本体材質

    • アルミニウム
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 26
    • 30
    • 40
    • 45
    • 72
    • 80
  • 最高回転数(r/min)

    • 8000
    • 10000
    • 12000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.41~1.0
    • 1.1~3.0
  • 許容偏心(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
  • 許容偏角(deg)

    • 2
  • 緩衝部材質

    • ポリアセタール
  • 軸穴形状

    • キー溝付穴 d1・d2側
    • キー溝付穴 d1側
    • キー溝付穴 d2側
    • 標準穴
  • 軸締結方法

    • クランピング
    • セットスクリュー
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    [14-38/0.1]
  • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

    [14-38/0.1]
  • タイプ

    • MFJCLK
    • MFJ
    • MFJWK
    • MFJCWK
    • MFJCRK
    • MFJC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: カップリングの使用環境温度を教えて下さい。
回答: -20~80℃になります。
質問: スペーサーは中空で、軸を通せますか。
回答: シャフト径がd3寸法以下であれば通せます。
質問: d1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
回答: H8になります。(スリット加工前)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム