カップリング 高剛性オルダム形クランピングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

この商品のFAQをみる(4件)

スペーサにアルミニウム青銅を用い、樹脂タイプと比較して約2倍の許容トルクです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
標準穴キー溝付穴材質表面処理
d1(片側)d2(片側)d1・d2(両側)ハブスペーサ六角穴付ボルト六角穴付ボルト
MCOCGMCOCGLKMCOCGRKMCOCGWKSUS304
焼結合金
アルミニウム青銅
(固形潤滑剤埋込)
SCM435黒色酸化皮膜

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
MCOCG2066
MCOCGLK30812
MCOCGWK381012
型式d1,d2選択  (ただしd1≦d2)
キー溝付穴は、穴径6以上で選択可能
DD1D2d3LAFクランプボルト¥基準単価
TypeNo.M締付トルク
(N・m)
MCOCGMCOCGLK
MCOCGRK
MCOCGWK
MCOCG
MCOCGLK
MCOCGRK
MCOCGWK
1545614.515167.218.46.64.53.2M2.51.0 2,550 3,050 3,550
17566.3516.817.5198.224.4954M31.82,800 3,300 3,800
2066.35789.5310202123927.21074.53,440 3,940 4,440
2666.35789.531011122627291230.411.58.45M43.0 3,760 4,260 4,760
308103031321333128.56M58.0 4,140 4,640 5,140
12149M44.5
3410111214151634353714341311M58.0*4,520 5,020 5,520
3810121415163841411739.51511.57M58.0 5,350 5,850 6,350
182013.7
*MCOCG34のクランプボルト締付トルクは、軸径(d1,d2)16の場合は、5.4(N・m)となります。

型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(° )
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeNo.
MCOCG
MCOCGLK
MCOCGRK
MCOCGWK
1531.50.580080006 ×10−7±0.117
1750.5100070001.2×10−6±0.130
2070.5220060003 ×10−6±0.148
26100.8400050001 ×10−5±0.290
30301550050002.5×10−5±0.3120
34321800040004 ×10−5±0.2172
385011100040001 ×10−4±0.3246
高トルク・高回転での使用に最適です。
偏心0.1以上の場合、スペーサの摩耗は、負荷トルク・偏心・回転数に比例します。

追加工

基本情報

シリーズ オルダム形 用途 標準 本体材質 SUS304焼結合金
分類 カップリング本体 許容偏心範囲(mm) 0.41~1.0 許容偏角(deg) 1.5
緩衝部材質 アルミニウム青銅(固形潤滑剤埋込)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • オルダム形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • 標準
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 1.01~3.00
    • 3.01~5.00
    • 5.01~10.00
    • 20.01~50.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 14.5
    • 16.8
    • 20
    • 26
    • 30
    • 34
    • 38
  • 全長(mm)

    • 18.4
    • 24.4
    • 27.2
    • 30.4
    • 33
    • 34
    • 39.5
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 2001~4000
    • 4001~10000
  • 特長

    • 高ねじり剛性
    • 高トルクタイプ
    • 低慣性モーメント
  • 本体材質

    • SUS304焼結合金
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 3
    • 5
    • 7
    • 10
    • 30
    • 32
    • 50
  • 最高回転数(r/min)

    • 4000
    • 5000
    • 6000
    • 7000
    • 8000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.41~1.0
  • 許容偏心(mm)

    • 0.5
    • 0.8
    • 1
  • 許容偏角(deg)

    • 1.5
  • 緩衝部材質

    • アルミニウム青銅(固形潤滑剤埋込)
  • 軸穴形状

    • キー溝付穴 d1・d2側
    • キー溝付穴 d1側
    • キー溝付穴 d2側
    • 標準穴
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    [4.1-20/0.1]
  • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

    [4.1-20/0.1]
  • タイプ

    • MCOCGLK
    • MCOCGWK
    • MCOCGRK
    • MCOCG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: MCOとMCOGタイプのスペーサーは、互換性がありますか。
回答: 寸法公差が異なるため互換性は有りません。
質問: スペーサーは中空で、軸を通せますか。
回答: シャフト径がd3寸法以下であれば通せます。
質問: エンコーダーと連結したいがこのタイプは使用可能ですか。
回答: ご指定のオルダム形カップリングはバックラッシがある為推奨しません。ディスク形、スリット形を推奨します。
質問: d1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
回答: H8になります。(スリット加工前)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム