カップリング 高剛性オルダム形セットスクリュータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

この商品のFAQをみる(3件)

スペーサにアルミニウム青銅を用い、樹脂タイプと比較して約2倍の許容トルクです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
標準穴キー溝付穴材質表面処理
d2(片側)d1・d2(両側)ハブスペーサセットスクリューセットスクリュー
MCOGMCOGRKMCOGWKSUS304
焼結合金
アルミニウム青銅
(固形潤滑剤埋込)
SCM435黒色酸化
皮膜

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
MCOG2066
MCOGRK20812
MCOGWK201012
型式d1,d2選択  (ただしd1≦d2)
キー溝付穴は、穴径6以上で選択可能
DD1d3LFセットスクリュー¥基準単価
TypeNo.M締付トルク
(N・m)
MCOGMCOGRKMCOGWK
MCOG
MCOGRK
MCOGWK
154566.357814.5157.2165.42.6M30.72,100 2,600 3,100
17566.357816.817.58.219.86.73.2M41.72,300 2,800 3,300
2066.35789.531011122021921.473.42,550 3,050 3,550
2666.35789.531011121426271225.6942,930 3,430 3,930
308101214303114331263,280 3,780 4,280
3410111214151634351434135.5M54.0 3,630 4,130 4,630
381012141516182038411739.51574,270 4,770 5,270

型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeNo.
MCOG
MCOGRK
MCOGWK
1531.50.580080004 ×10−8±0.115
1750.5100070001 ×10−7±0.125
2070.5220060002 ×10−6±0.137
26100.8400050006 ×10−6±0.279
30301550050002.5×10−5±0.3120
34321800040004 ×10−5±0.2180
385011100040001×10−4±0.3256
高トルク・高回転での使用に最適です。
偏心0.1以上の場合、スペーサの摩耗は、負荷トルク・偏心・回転数に比例します。

追加工

基本情報

シリーズ オルダム形 用途 標準 本体材質 SUS304焼結合金
分類 カップリング本体 許容偏心範囲(mm) 0.41~1.0 許容偏角(deg) 1.5
緩衝部材質 アルミニウム青銅(固形潤滑剤埋込)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • オルダム形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • 標準
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 1.01~3.00
    • 3.01~5.00
    • 5.01~10.00
    • 20.01~50.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 14.5
    • 16.8
    • 20
    • 26
    • 30
    • 34
    • 38
  • 全長(mm)

    • 16
    • 19.8
    • 21.4
    • 25.6
    • 33
    • 34
    • 39.5
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 2001~4000
    • 4001~10000
  • 特長

    • 高ねじり剛性
    • 高トルクタイプ
    • 低慣性モーメント
  • 本体材質

    • SUS304焼結合金
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 3
    • 5
    • 7
    • 10
    • 30
    • 32
    • 50
  • 最高回転数(r/min)

    • 4000
    • 5000
    • 6000
    • 7000
    • 8000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.41~1.0
  • 許容偏心(mm)

    • 0.5
    • 0.8
    • 1
  • 許容偏角(deg)

    • 1.5
  • 緩衝部材質

    • アルミニウム青銅(固形潤滑剤埋込)
  • 軸穴形状

    • キー溝付穴 d1・d2側
    • キー溝付穴 d2側
    • 標準穴
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    [4.1-20/0.1]
  • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

    [4.1-20/0.1]
  • タイプ

    • MCOGWK
    • MCOGRK
    • MCOG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: MCOとMCOGタイプのスペーサーは、互換性がありますか。
回答: 寸法公差が異なるため互換性は有りません。
質問: スペーサーは中空で、軸を通せますか。
回答: シャフト径がd3寸法以下であれば通せます。
質問: d1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
回答: H8になります。(スリット加工前)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム