カップリング オルダム形クランピングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

この商品のFAQをみる(3件)

ハブとスペーサが分離でき、組付けが簡単です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
標準穴キー溝付穴材質表面処理
d1(片側)d2(片側)d1・d2(両側)ハブスペーサ六角穴付ボルト六角穴付ボルト
MCOCMCOCLKMCOCRKMCOCWKSUS304
焼結合金
カーボン入り
樹脂
SCM435黒色酸化皮膜

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
MCOC2066
MCOCLK2068
MCOCWK20810
型式d1,d2選択  (ただしd1≦d2)
キー溝付穴は、穴径6以上で選択可能
DD1D2d3LAFクランプボルト¥基準単価
TypeNo.M締付トルク
(N・m)
MCOCMCOCLK
MCOCRK
MCOCWK
MCOC
MCOCLK
MCOCRK
MCOCWK
1545614.515165.0 18.46.64.53.2M2.51.0 1,490 1,990 2,490
17566.3516.817.5197.2 24.4954M31.81,580 2,080 2,580
2066.35789.53102021238.2 27.21074.51,710 2,210 2,710
2666.35789.5310111226272912.0 30.411.58.45M43.0 1,980 2,480 2,980
3081030313213.0 33128.56M58.0 2,180 2,680 3,180
12149M44.5
3410111214151634353713.0 3413116M58.0*2,390 2,890 3,390
38101214151638414116.0 401511.57M58.0 4,000 4,500 5,500
182013.7
*MCOC34のクランプボルト締付トルクは、軸径(d1,d2)16の場合は、5.4(N・m)となります。
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeNo.
MCOC
MCOCLK
MCOCRK
MCOCWK
151.630.8 90100005.0×10−7±0.4515
172.212501.0×10−6±0.5528
203.21.5 34080002.4×10−6±0.640
266242065008.0×10−685
30152120062002.0×10−5100
34162.5 240060002.5×10−5155
38282.5 350058008.0×10−5240
許容トルクは温度により変動致します。P.1138をご確認ください。

追加工

基本情報

シリーズ オルダム形 用途 標準 最高回転数範囲(r/min) 4001~10000
本体材質 SUS304焼結合金 分類 カップリング本体 許容偏角(deg) 3
緩衝部材質 カーボン入り樹脂

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • オルダム形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • 標準
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 1.01~3.00
    • 3.01~5.00
    • 5.01~10.00
    • 10.01~20.00
    • 20.01~50.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 14.5
    • 16.8
    • 20
    • 26
    • 30
    • 34
    • 38
  • 全長(mm)

    • 18.4
    • 24.4
    • 27.2
    • 30.4
    • 33
    • 34
    • 40
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 4001~10000
  • 特長

    • 高トルクタイプ
    • 低慣性モーメント
  • 本体材質

    • SUS304焼結合金
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 1.6
    • 2.2
    • 3.2
    • 6
    • 15
    • 16
    • 28
  • 最高回転数(r/min)

    • 5800
    • 6000
    • 6200
    • 6500
    • 8000
    • 10000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.41~1.0
    • 1.1~3.0
  • 許容偏心(mm)

    • 0.8
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
  • 許容偏角(deg)

    • 3
  • 緩衝部材質

    • カーボン入り樹脂
  • 軸穴形状

    • キー溝付穴 d1・d2側
    • キー溝付穴 d1側
    • キー溝付穴 d2側
    • 標準穴
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    [4.1-20/0.1]
  • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

    [4.1-20/0.1]
  • タイプ

    • MCOC
    • MCOCLK
    • MCOCWK
    • MCOCRK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: MCOとMCOGタイプのスペーサーは、互換性がありますか。
回答: 寸法公差が異なるため互換性は有りません。
質問: スペーサーは中空で、軸を通せますか。
回答: シャフト径がd3寸法以下であれば通せます。
質問: d1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
回答: H8になります。(スリット加工前)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム