カップリング 高剛性(外径87)ディスク形/キー溝付穴タイプ/クランピングタイプ/サーボモータ対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キー溝付穴タイプは最大180N・mの高トルクに対応しています。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Typeディスク
タイプ
本体ディスク付属品
両側キー溝付穴両側クランピング材質表面処理材質材質表面処理
CPSWWKCPSWCダブルS45CSUS301CSPSCM435黒色酸化
皮膜
CPSHWKシングル

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
CPSWC872030
型式d1,d2選択クランプボルト許容トルク
(N・m)
許容偏角
(°)
許容偏心
(mm)
静的ねじり
バネ定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性
モ-メント
(kg・m3)
許容
エンドプレイ
(mm)
補正係数質量
(kg)
¥
基準単価
TypeDサイズ締付トルク
(N・m)
ダブルディスクタイプ
両側キー溝付穴
CPSWWK
8720 22 24 25 30 35M8×25281800.60.214000060001.94×10−3±1.01.51.922,000
ダブルディスクタイプ
両側クランピング
CPSWC
1003.40×10−33.0 21,060
+0.01
0
軸径φ35mmの製品に関してはサーボモータ軸公差φ35  に対応しています。
型式d1,d2選択クランプボルト許容トルク
(N・m)
許容偏角
(°)
静的ねじり
バネ定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性
モ-メント
(kg・m3)
許容
エンドプレイ
(mm)
補正係数質量
(kg)
¥
基準単価
TypeDサイズ締付トルク
(N・m)
シングルディスクタイプ
両側キー溝付穴
CPSHWK
8720 22 24 25 30 35M8×25281800.633000060001.11×10−3±0.51.51.314,850
+0.01
0
軸径φ35mmの製品に関してはサーボモータ軸公差φ35  に対応しています。
偏心・偏角・エンドプレイは単独の許容値ですので複数のミスアライメントが存在する場合、それぞれの許容値は1/2となります。
選定基準及びアライメント調整についてはP.1093・1138をご確認ください。

基本情報

シリーズ ディスク形 用途 サーボモータ対応 外径 D(φ) 87
最高回転数範囲(r/min) 4001~10000 本体材質 S45C 分類 カップリング本体
最高回転数(r/min) 6000 許容偏角(deg) 0.6 ディスク材質 SUS301CSP

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • ディスク形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • サーボモータ対応
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 50.01~100.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 30
    • 35
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 30
    • 35
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 87
  • 全長(mm)

    • 67
    • 94
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 4001~10000
  • 特長

    • 高ねじり剛性
    • 高トルクタイプ
    • バックラッシゼロ
  • 本体材質

    • S45C
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 100
    • 180
  • 最高回転数(r/min)

    • 6000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.02~0.2
  • 許容偏心(mm)

    • 0.2
  • 許容偏角(deg)

    • 0.6
  • ディスク材質

    • SUS301CSP
  • シングル/ダブル

    • シングル
    • ダブル
  • 軸穴形状

    • 両側キー溝付穴
    • 両側クランピング
  • タイプ

    • CPSWC87
    • CPSHWK87
    • CPSWWK87
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム