カップリング 高剛性(外径40)ディスク形/面圧タイプ/キー溝穴タイプ/サーボモータ対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

この商品のFAQをみる(2件)

小型サイズで高剛性の面圧、キー溝穴が選択できます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カップリング 高剛性(外径40)ディスク形/面圧タイプ/キー溝穴タイプ/サーボモータ対応:関連画像
Typeディスク
タイプ
本体ディスク付属品
両側面圧両側キー溝穴片側面圧・片側キー溝穴材質表面処理材質材質表面処理
CPSWSCPSWSKCPSWSMKダブルS45CSUS301CSPSCM435黒色酸化
皮膜
CPSHSシングル
CPAWSダブルアルミアルマイト処理
CPAHSシングル

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
CPSWSK401016
型式d1,d2選択d1,d2D1P.C.D.ロックボルト(面圧)¥基準単価
TypeDサイズ締付トルク
(N・m)
両側面圧両側キー溝穴片側面圧・
片側キー溝穴
CPSWSCPAWSCPSWSK CPSWSMK
ダブルディスクタイプ
両側面圧
CPSWS(S45C)
CPAWS(アルミ)
両側キー溝穴
CPSWSK(S45C)
片側面圧・片側キー溝穴
CPSWSMK(S45C)
4010 12 14 15 1610,1232 23 M4×183.58,450 10,600 7,940 8,200
14,1538 27
16 39 28
型式d1,d2選択d1,d2D1P.C.D.ロックボルト(面圧)¥基準単価
TypeDサイズ締付トルク
(N・m)
両側面圧
CPSHSCPAHS
シングルディスクタイプ
両側面圧
CPSHS(S45C)
CPAHS(アルミ)
4010 12 14 15 1610,1232 23 M4×183.56,050 7,150
14,1538 27
16 39 28
■ダブルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
補正
係数
質量
(g)
TypeD
CPSWS40810.26300100007.43×10−5±0.51.5329
CPAWS62.65×10−5117
CPSWSK87.73×10−5332
CPSWSMK7.58×10−5331
静的ねじりばね定数・慣性モーメント・質量は最大軸径時の値です。
■シングルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
補正
係数
質量
(g)
TypeD
CPSHS408115000100005.48×10−5±0.251.5246
CPAHS61.96×10−588
シングルディスクタイプは偏心を許容できません。

基本情報

シリーズ ディスク形 用途 サーボモータ対応 許容トルク範囲(N・m) 5.01~10.00
外径 D(φ) 40 最高回転数範囲(r/min) 4001~10000 分類 カップリング本体
最高回転数(r/min) 10000 許容偏角(deg) 1 ディスク材質 SUS301CSP

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • ディスク形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • サーボモータ対応
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 5.01~10.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 40
  • 全長(mm)

    • 39.4
    • 47
    • 50
    • 53
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 4001~10000
  • 特長

    • 高ねじり剛性
    • 高トルクタイプ
    • バックラッシゼロ
    • 低慣性モーメント
    • 小型
  • 本体材質

    • S45C
    • アルミニウム
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 6
    • 8
  • 最高回転数(r/min)

    • 10000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.02~0.2
  • 許容偏心(mm)

    • 0.2
  • 許容偏角(deg)

    • 1
  • ディスク材質

    • SUS301CSP
  • シングル/ダブル

    • シングル
    • ダブル
  • 軸穴形状

    • 両側キー溝付穴
    • 両側面圧
    • 片側面圧・片側キー溝付穴
  • タイプ

    • CPAHS
    • CPAWS
    • CPSHS
    • CPSWSMK
    • CPSWS
    • CPSWSK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: カップリングのどの位置まで軸を挿入できますか。
回答: 軸をクランプするハブ(本体)の幅寸法まで挿入してください。幅寸法より短いと許容トルクを満たさなくなります。
質問: d1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
回答: H7になります。(スリット加工前)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム