カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質表面処理
本体ディスク・ピン六角穴付
ボルト
本体セット
スクリュー
アルミ合金ステンレスSCM435アルマイト
処理
四三酸化
鉄被膜

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
CPDW401214
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)Ld3FGクランプボルト¥基準単価
TypeDCPDWCPDTM締付トルク
(N・m)
CPDWCPDT
CPDW
CPDT
1945678272088.52.56.5M20.52,930 2,740
2566.35810111231241012.53.59M2.513,3803,130
328101112141540291216411M31.53,7703,530
4081011121415161718192044331421515M42.54,3904,000
501415161718192022242557421826618M575,9304,930
■ダブルディスクタイプ(スタンダードタイプ)
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
補正
係数
質量
(g)
TypeD
CPDW190.71.50.12200330008.7×10-7±0.5118
251450250002.7×10-625
322.50.151100190009.6×10-660
403.51400150001.9×10-5100
5092200120008.1×10-5210
■シングルディスクタイプ(スタンダードタイプ)
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
補正
係数
質量
(g)
TypeD
CPDT190.70.7280330006.3×10-7±0.219
251630250002.1×10-619
322.51600190007.2×10-641
403.52600150001.3×10-568
5093100120006.1×10-5140
シングルディスクタイプは偏心を許容できません。

追加工

基本情報

シリーズ ディスク形 用途 サーボモータ対応 最高回転数範囲(r/min) 10001~78000
本体材質 アルミニウム 分類 カップリング本体 ディスク材質 ステンレス

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • ディスク形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • サーボモータ対応
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 0.05~1.00
    • 1.01~3.00
    • 3.01~5.00
    • 5.01~10.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 19
    • 25
    • 32
    • 40
    • 50
  • 全長(mm)

    • 20
    • 24
    • 27
    • 29
    • 31
    • 33
    • 40
    • 42
    • 44
    • 57
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 10001~78000
  • 特長

    • バックラッシゼロ
    • 低慣性モーメント
  • 本体材質

    • アルミニウム
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 0.7
    • 1
    • 2.5
    • 3.5
    • 9
  • 最高回転数(r/min)

    • 12000
    • 15000
    • 19000
    • 25000
    • 33000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.02~0.2
  • 許容偏心(mm)

    • 0.12
    • 0.15
  • 許容偏角(deg)

    • 0.7
    • 1.5
  • ディスク材質

    • ステンレス
  • シングル/ダブル

    • シングル
    • ダブル
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    • 6.35
    • 9.525
    • 12.7
    • 15.875
    • 19.05
    [4-25/0.1]
  • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

    • 6.35
    • 9.525
    • 12.7
    • 15.875
    • 19.05
    [4-25/0.1]
  • タイプ

    • CPDT
    • CPDW
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム