カップリング デイスク形クランピングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カップリング デイスク形クランピングタイプ:関連画像
材質表面処理
本体ディスク・ピン六角穴付
ボルト
本体セット
スクリュー
アルミ合金ステンレスSCM435アルマイト
処理
四三酸化
鉄被膜

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
CPDD40
CPDS50

10
12

14
14

型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)L1D1クランプボルトAF¥基準単価
TypeDCPDDCPDSM締付トルク
(N・m)
CPDDCPDS
CPDD
CPDS
326810         4032913.722M31.5844,860 4,130
40 810111214      46381216.528M42.510.565,4404,460
50    12141516181920 52441519.439M5714.876,4805,400
63      15161819202558501822.345M6121789,1007,410
■ダブルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
CPDD32220.151000190006.2×10-6±0.448
4040.21500150001.6×10-5±0.581
507.52000120004.6×10-5±0.6150
63100.32500100001.1×10-4±0.8230
■シングルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
CPDS32211300190004.5×10-6±0.238
4042800150001.2×10-566
507.53700120003.7×10-5120
63105000100008.4×10-5190
シングルディスクタイプは偏心を許容できません。

追加工

カップリング デイスク形クランピングタイプ:関連画像

カップリング デイスク形クランピングタイプ:関連画像

基本情報

シリーズ ディスク形 用途 標準 本体材質 アルミニウム
分類 カップリング本体 ディスク材質 ステンレス

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • ディスク形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • 標準
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 1.01~3.00
    • 3.01~5.00
    • 5.01~10.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 19
    • 20
    • 25
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 19
    • 20
    • 25
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 32
    • 40
    • 50
    • 63
  • 全長(mm)

    • 32
    • 38
    • 40
    • 44
    • 46
    • 50
    • 52
    • 58
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 4001~10000
    • 10001~78000
  • 特長

    • バックラッシゼロ
    • 低慣性モーメント
  • 本体材質

    • アルミニウム
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 2
    • 4
    • 7.5
    • 10
  • 最高回転数(r/min)

    • 10000
    • 12000
    • 15000
    • 19000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.02~0.2
    • 0.21~0.40
  • 許容偏心(mm)

    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
  • 許容偏角(deg)

    • 1
    • 2
  • ディスク材質

    • ステンレス
  • シングル/ダブル

    • シングル
    • ダブル
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    [6-25/0.1]
  • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

    [6-25/0.1]
  • タイプ

    • CPDS
    • CPDD
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム