カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

この商品のFAQをみる(2件)

ディスクにカーボン繊維を使用し、ポリイミドよりも高トルクでステンレスよりも偏角・偏心を許容します。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
標準穴キー溝付穴材質表面処理
d1(片側)d2(片側)d1・d2(両側)ハブディスク六角穴付ボルトハブ六角穴付ボルト
MCKLCMCKLCLKMCKLCRKMCKLCWKアルミ
ダイカスト
カーボン繊維SCM435無電解
ニッケルメッキ
黒色酸化皮膜
MCKSCMCKSCWK

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
MCKLC1656
MCKLCWK401215
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)
キー溝付穴は、穴径6以上で選択可能
d3LAFクランプボルト¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
MCKLCMCKLCLK
MCKLCRK
MCKLCWK
ダブルディスクタイプ
MCKLC
MCKLCLK
MCKLCRK
MCKLCWK
133455.5195.54.12.5M20.422,520
164566.823.2753M2.512,790 3,290 3,790
204566.35788.1267.56.53.73,060 3,560 4,060
25566.35789.531010.430.298.54M31.73,510 4,010 4,510
3289.5310111214154112.4106M42.53,870 4,370 4,870
4089.531011121415161819.54715.513.17.8M574,320 4,820 5,320
501415161820222425531816.79M6124,770 5,270 5,770

型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)
キー溝付穴は、穴径6以上で選択可能
LAFクランプボルト¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
MCKSCMCKSCWK
シングルディスクタイプ
MCKSC
MCKSCWK
1334513.55.54.12.5M20.422,070
1645616.5753M2.512,160 3,160
204566.357818.47.56.53.72,340 3,340
25566.35789.531021.698.54M31.72,660 3,660
3289.53101112142912.4106M42.52,970 3,970
4089.53101112141516183515.513.17.8M573,420 4,420
5014151618202224411816.79M6123,960 4,960
d1が*3,*4,*5の場合、スリップしないように負荷トルクは下表 許容トルクの50%以下で使用してください。
■ダブルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
MCKLC
MCKLCLK
MCKLCRK
MCKLCWK
130.352.50.280120008.0×10-8±0.25
160.613090002.4×10-7±0.39
200.922076007.2×10-714
252.244060002.2×10-6±0.427
323.896048006.0×10-660
406.80.3190040001.7×10-5±0.5104
5011.0225035004.6×10-5210
■シングルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
MCKSC
MCKSCWK
130.3510.05100120007.0×10-8±0.14
160.616090002.0×10-77
200.929076006.0×10-711
252.255060001.8×10-6±0.222
323.8120048005.2×10-650
406.80.1220040001.3×10-585
5011.0260035003.6×10-5170

追加工

基本情報

シリーズ ディスク形 用途 標準 本体材質 アルミニウム
分類 カップリング本体 ディスク材質 カーボン繊維

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • ディスク形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • 標準
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 0.05~1.00
    • 1.01~3.00
    • 3.01~5.00
    • 5.01~10.00
    • 10.01~20.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 40
    • 50
  • 全長(mm)

    • 13.5
    • 16.5
    • 18.4
    • 19
    • 21.6
    • 23.2
    • 26
    • 29
    • 30.2
    • 35
    • 41
    • 47
    • 53
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 2001~4000
    • 4001~10000
    • 10001~78000
  • 特長

    • 高ねじり剛性
    • 高トルクタイプ
    • バックラッシゼロ
    • 低慣性モーメント
  • 本体材質

    • アルミニウム
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 0.35
    • 0.6
    • 0.9
    • 2.2
    • 3.8
    • 6.8
    • 11
  • 最高回転数(r/min)

    • 3500
    • 4000
    • 4800
    • 6000
    • 7600
    • 9000
    • 12000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.02~0.2
    • 0.21~0.40
  • 許容偏心(mm)

    • 0.05
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.3
  • 許容偏角(deg)

    • 1
    • 2.5
  • ディスク材質

    • カーボン繊維
  • シングル/ダブル

    • シングル
    • ダブル
  • 軸穴形状

    • キー溝付穴 d1・d2側
    • キー溝付穴 d1側
    • キー溝付穴 d2側
    • 標準穴
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    [2-24/0.1]
  • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

    [2-24/0.1]
  • タイプ

    • MCKLCLK
    • MCKSCWK
    • MCKSC
    • MCKLCRK
    • MCKLC
    • MCKLCWK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: このタイプのカップリングはハブを分離できますか。
回答: こちらのタイプは分離出来ません。オルダム形が分離出来ます。
質問: d1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
回答: H8になります。(スリット加工前)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム