カップリング ディスク形高トルクセットスクリュータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

この商品のFAQをみる(2件)

ディスクにカーボン繊維を使用し、ポリイミドよりも高トルクでステンレスよりも偏角・偏心を許容します。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カップリング ディスク形高トルクセットスクリュータイプ:関連画像
標準穴キー溝付穴材質表面処理
d1(片側)d2(片側)d1・d2(両側)ハブディスクセットスクリューハブセットスクリュー
MCKLMCKLLKMCKLRKMCKLWKアルミ
ダイカスト
カーボン繊維SCM435無電解
ニッケルメッキ
黒色酸化皮膜
MCKSMCKSRKMCKSWK

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
MCKL20510
MCKLWK251012
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)
キー溝付穴は、穴径6以上で選択可能(ただしD=13は製作不可)
d3LFセットスクリュー¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
MCKLMCKLLK
MCKLRK
MCKLWK
ダブルディスクタイプ
MCKL
MCKLLK
MCKLRK
MCKLWK
10234                 4.1154.22M20.32,120
13 3456               5.5195.52.52,210
16  4566.3578            6.823.273M30.72,340 2,840 3,340
20  4566.3578 10          8.1267.53.72,610 3,110 3,610
25   566.35789.53101112        10.430.294M41.72,970 3,470 3,970
32    66.35789.53101112141516     154112.463,330 3,830 4,330
40       89.531011121415161820   19.54715.57.8M543,780 4,280 4,780
50            14151618202224252553189M674,320 4,820 5,320

型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)
キー溝付穴は、穴径6以上で選択可能(ただしD=13は製作不可)
LFセットスクリュー¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
MCKSMCKSRKMCKSWK
シングルディスクタイプ
MCKS
MCKSRK
MCKSWK
10234                 10.54.22M20.31,620
13 3456               13.55.531,710
16  4566.3578            16.573M30.71,800 2,300 2,800
20  4566.3578 10          18.47.542,070 2,570 3,070
25   566.35789.53101112        21.694M41.72,340 2,840 3,340
32    66.35789.53101112141516     2912.462,610 3,110 3,610
40       89.531011121415161820   3515.57.8M543,060 3,560 4,060
50            141516182022242541189M673,600 4,100 4,600

■ダブルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
MCKL
MCKLLK
MCKLRK
MCKLWK
100.252.50.231320004.6×10-8±0.23
130.3580240008.0×10-85
160.6130230002.4×10-7±0.39
201.0220220007.2×10-714
252.2440190002.2×10-6±0.427
323.8960150006.0×10-660
406.80.31900100001.7×10-5±0.5104
5011.0225080004.6×10-5210

■シングルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
MCKS
MCKSRK
MCKSWK
100.2510.0540320004.0×10-8±0.12
130.35100240007.0×10-84
160.6160230002.0×10-77
201.0290220006.0×10-711
252.2550190001.8×10-6±0.222
323.81200150005.2×10-650
406.80.12200100001.3×10-585
5011.0260080003.6×10-5170

追加工

カップリング ディスク形高トルクセットスクリュータイプ:関連画像

基本情報

シリーズ ディスク形 用途 標準 本体材質 アルミニウム
分類 カップリング本体 ディスク材質 カーボン繊維

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • ディスク形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • 標準
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 0.05~1.00
    • 1.01~3.00
    • 3.01~5.00
    • 5.01~10.00
    • 10.01~20.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 40
    • 50
  • 全長(mm)

    • 10.5
    • 13.5
    • 15
    • 16.5
    • 18.4
    • 19
    • 21.6
    • 23.2
    • 26
    • 29
    • 30.2
    • 35
    • 41
    • 47
    • 53
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 4001~10000
    • 10001~78000
  • 特長

    • 高ねじり剛性
    • 高トルクタイプ
    • バックラッシゼロ
    • 低慣性モーメント
  • 本体材質

    • アルミニウム
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 0.25
    • 0.35
    • 0.6
    • 1
    • 2.2
    • 3.8
    • 6.8
    • 11
  • 最高回転数(r/min)

    • 8000
    • 10000
    • 15000
    • 19000
    • 22000
    • 23000
    • 24000
    • 32000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.02~0.2
    • 0.21~0.40
  • 許容偏心(mm)

    • 0.05
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.3
  • 許容偏角(deg)

    • 1
    • 2.5
  • ディスク材質

    • カーボン繊維
  • シングル/ダブル

    • シングル
    • ダブル
  • 軸穴形状

    • キー溝付穴 d1・d2側
    • キー溝付穴 d1側
    • キー溝付穴 d2側
    • 標準穴
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    [1-25/0.1]
  • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

    [1-25/0.1]
  • タイプ

    • MCKSRK
    • MCKLLK
    • MCKSWK
    • MCKL
    • MCKS
    • MCKLRK
    • MCKLWK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: このタイプのカップリングはハブを分離できますか。
回答: こちらのタイプは分離出来ません。オルダム形が分離出来ます。
質問: d1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
回答: H8になります。(スリット加工前)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム